Basler pylon vTool Measurements

Abstände zwischen Kanten entlang einer Linie messen

Die Messungen-Lizenz enthält ein pylon vTool zum Messen von Abständen zwischen Kanten entlang einer einzelnen Linie. Nehmen Sie einfach ein Live-Bild oder laden Sie ein Modellbild aus einer Datei und ziehen Sie mit der Maus auf dem Bild ein Messrechteck auf, das die Messlinie enthält. Bei Verwendung in Kombination mit dem Kalibrierungs-vTool müssen die vTools nur verbunden werden, und alle gemessenen Abstände werden dann in der kalibrierten Metrik ausgegeben. Die Pro-Version erweitert diese Funktion um die Messung entlang geometrischer Formen wie Rechtecke und Kreise.

pylon vTools sind Teil von Baslers pylon Software Suite.

Laden Sie pylon herunter, um pylon vTools nutzen zu können.

Bitte beachten Sie: Die Lizenzen für pylon vTools können mit Hilfe von Hardware-Dongles gesichert werden. Sollen mehrere Systeme gleichzeitig mit pylon vTools betrieben werden, benötigt jedes System einen Dongle. Mehr erfahren

Netto-Listenpreis
ab 109,00 €
Versandbereit
  • Standardauf Anfrage

 

Basic

Pro

Measurements

Edge detection along a line

interactive line profile settings

Various detection settings

Transformation information from Calibration

Measurements Pro

Fit of geometric primitives

Line

Rectangle

Circle

Ellipse

Interactive shape settings

Various detection settings

Sample settings

Transformation information from Calibration

Passende Produkte