Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200001854 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Fixed Focal Lens |
Objektivdaten
Brennweite | 85 mm |
---|---|
Vergrößerung | 1x |
Iris | F4.5 - F8 |
Pixel Pitch | 7 µm |
Mount | V38-mount |
Sensorformat | 62,5 mm |
Arbeitsabstand | 100 mm |
Koaxiale Lichteinkopplung | Nein |
Wellenlängenbereich | Visible |
Hersteller
Schneider Kreuznach |
---|