Schneider Kreuznach Schneider Lens PYRITE 5.6/120/0.33x V38

  • V38-mount Mount
  • 90 mm Sensorformat
  • 120 mm Brennweite
  • 409 mm Arbeitsabstand

Schneider-Kreuznach PYRITE V38-Mount Objektiv

Diese Objektive, die eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Vibrationen aufweisen, sind speziell für den Einsatz mit großen Flächen- und Zeilensensoren in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert, wie sie in zahlreichen industriellen Anwendungen anzutreffen sind.

Ihre herausragende Leistung zeichnet sich durch äußerst minimale chromatische Aberrationen und eine vernachlässigbare geometrische Verzeichnung aus, was zu einer außerordentlich hohen Bildqualität über den gesamten Bildbereich in einem breiten Vergrößerungsbereich führt.

Der V38-Montageanschluss ist kompatibel mit dem modularen UNIFOC-System, das eine umfangreiche Auswahl an Zubehör wie Fokus-Schneckengänge, Zwischenringe und Kameraadapter bietet. Es ist zu beachten, dass die V38-PYRITE-Objektive keinen integrierten Fokussiermechanismus besitzen. Daher ist für die Montage des Objektivs an Kameras ein separater Fokussierschneckengang und Kameraadapter erforderlich. Abhängig von der Anwendung können zusätzliche Zwischenringe erforderlich sein.

Netto-Listenpreis
952,00 €
Lieferzeit
  • Standardca. 5 Wochen

Passende Produkte