Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200001822 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Fixed Focal Lens |
Objektivdaten
Brennweite | 95.5 mm |
---|---|
Vergrößerung | 0.35x |
Iris | F3.5 - F8 |
Iris Typ | manual |
IR Cut Filter | Nein |
Pixel Pitch | 3.5 µm |
Mount | V70-mount |
Sensorformat | 62,5 mm |
Koaxiale Lichteinkopplung | Nein |
Wellenlängenbereich | Visible |
Hersteller
Schneider Kreuznach |
---|