Schneider Kreuznach Schneider Lens SAPPHIRE 0.06/0.7x V70

  • V70-mount Mount
  • 62,5 mm Sensorformat
  • 97 mm Brennweite

Schneider-Kreuznach SAPPHIRE V70-Mount Objektiv

Die SAPPHIRE-Objektive repräsentieren eine Innovation in der Bildverarbeitungstechnologie und setzen einen neuen Standard in diesem Bereich. Sie wurden gezielt für Anwendungen mit hoher Auflösung entwickelt und bieten eine bemerkenswerte Auflösung von bis zu 3,5 µm Pixelgröße. Diese Objektive erfüllen die Anforderungen an höchste Bildqualität und Präzision in unterschiedlichen Einsatzszenarien.

Ihre Anpassungsfähigkeit ist ein herausragendes Merkmal dieser Objektive. Sie sind optimiert für Zeilensensoren mit 16k/3,5 µm und 12k/5 µm (SAPPHIRE XL: 16k/5 µm) und können mit einem Bildkreis von 62,5 mm bis 82 mm sowohl mit Zeilen- als auch mit Flächensensoren bis zu 82 mm Diagonale verwendet werden. Diese Vielseitigkeit ermöglicht maximale Flexibilität in der Anwendung. Angesichts der variablen Anforderungen unterschiedlicher Anwendungen bieten die SAPPHIRE-Objektive 11 verschiedene Vergrößerungsoptionen im Bereich von 0,07-fach bis 2,0-fach an. Auf diese Weise kann die ideale Vergrößerung für jede spezifische Anwendung ausgewählt werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Zur weiteren Verbesserung der Vielseitigkeit ist eine Version mit Strahlteiler erhältlich. Zusätzlich ermöglicht der V70-Montageanschluss eine einfache Montage und Drehung des Objektivs für optimale Ausrichtungsmöglichkeiten. Die Markierung des optimalen Azimuts gewährleistet stets die korrekte Ausrichtung für die jeweilige Anwendung. Die SAPPHIRE-Objektive sind daher die bevorzugte Wahl für anspruchsvolle Anwendungen, die höchste Auflösung, Flexibilität und Präzision erfordern. Mit ihrer robusten Bauweise und den zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten bieten sie eine ideale Lösung für technische Anforderungen in verschiedenen Anwendungsgebieten.

Netto-Listenpreis
3.456,00 €
Lieferzeit
  • Standardca. 5 Wochen

Passende Produkte