Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200001914 |
---|---|
Typ | Lens |
Objektivtyp | Fixed Focal Lens |
Objektivdaten
Brennweite | 91 mm |
---|---|
Vergrößerung | 0.7x |
Iris | F3.2 - F11 |
Iris Typ | manual |
IR Cut Filter | Nein |
Pixel Pitch | 5 µm |
Mount | V48-mount |
Sensorformat | 62 mm |
Arbeitsabstand | 235 mm |
Koaxiale Lichteinkopplung | Nein |
Wellenlängenbereich | Visible |
Hersteller
Schneider Kreuznach |
---|