- Für Anwendungen, die hochwertige Tiefenbilder bei hohen Bildraten benötigen
- Bildrate von Tiefenbildern bis zu 25 Hz
- GenICam-kompatibler Producer
- Keine Änderung der Schnittstelle im Vergleich zum On-Board-Stereo-Matching
- Verarbeitung für mehrere Sensoren auf einer GPU ist möglich
Die SGM®Producer Softwarebibliothek ermöglicht die Ausführung von Stereo-Matching-Prozessen auf der Grafikkarte eines angeschlossenen Computers. Die Stereo-Matching-Komponente ist Teil des Basis-Softwarepakets auf jedem Stereo visard. Der SGM®Producer ist eine zusätzliche Softwarebibliothek, die eine erhebliche Beschleunigung der Tiefenbildberechnung ermöglicht. Dies geschieht durch die Nutzung der Rechenleistung der Grafikkarte (GPU) eines externen Host-Computers für das Stereo-Matching. Es können Bildwiederholraten von 25 Hz erreicht werden.