Basler SLP Strobe Controller 121040

  • 1; Daisy Chain: up to 4 devices Anzahl der Kanäle
  • 0.05A - 2A Ausgangsstrom Dauerlicht
  • Current control Antriebsmethode
Mit dem Basler SLP Strobe Controller 121040 können über das Basler SLP Feature alle Standardlichtquellen in eine Bildverarbeitungsanwendung integriert werden. Das Feature ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen dem Basler SLP Controller und der Basler ace U und L Kamera, sodass die Beleuchtung in verschiedenen Modi betrieben werden kann, wie zum Beispiel: Dauerlicht, Strobing oder Overdrive. Mit dem Basler SLP Controller können Sie über eine Softwareschnittstelle, die pylon Camera Software Suite, ein flexibles und einfaches Beleuchtungskonzept umsetzen.
Netto-Listenpreis
299,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 2 Wochen
  • Express1 - 2 Werktage

Passende Produkte

Erforderliche Software

pylon SDK

pylon Software für Bilderfassung

pylon bietet zertifizierte Treiber für viele Kameraschnittstellen, einfache Programmier-Schnittstellen und praktische Tools zur Kameraeinrichtung.

Zur pylon Software