Standard Light Bar-45x100_Power-W

  • Bar Light LED-Beleuchtung Typ
  • White LED-Farbe
  • 5000 K Peak-Wellenlänge (typisch)
  • IP54 Schutzklasse

Basler Standard Light als High Power Version der vielseitig einsetzbare breite Balkenbeleuchtung zur extra starken Ausleuchtung von größeren Objekten.

Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschalteten Licht.

Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
489,00 €
Lieferzeit
  • Standardca. 4 Wochen

Passende Produkte