Basler Standard Light Bar-45x200-1300

  • Bar Light LED-Beleuchtung Typ
  • Shortwave Infrared (SWIR) LED-Farbe
  • 1300 nm Peak-Wellenlänge (typisch)
  • IP54 Schutzklasse

Basler Standard Light als vielseitig einsetzbare breite Balkenbeleuchtung für Auflicht, Dunkelfeld oder einfache Linienanwendungen im kurzwelligen Infrarotlichtbereich (SWIR).

Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschalteten Licht.
Netto-Listenpreis
3.199,00 €
Lieferzeit
  • Standardca. 4 Wochen

Passende Produkte