Standard Light Flatdome-200x200-R

  • Flatdome Light LED-Beleuchtung Typ
  • Red LED-Farbe
  • 625 nm Peak-Wellenlänge (typisch)
  • IP54 Schutzklasse

Basler Standard Light als kompakte Auflichtbeleuchtung (Flatdome), auch für Objekte mit leicht reflektierenden Oberflächen geeignet.

Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschalteten Licht.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
839,00 €
Lieferzeit
  • Standardca. 4 Wochen

Passende Produkte