Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200001607 |
---|---|
Design-In Sample | Now |
Serienproduktion | Q2/2023 |
Typ | Basler Light |
Produkttyp | Ring Light |
Produktlinie | Standard |
Beleuchtung
Eingangsspannung | 24 VDC (+/- 5 %) |
---|---|
Verbrauch | 18 W / 2250 mA (voltage- / current controlled) |
LED-Farbe | Shortwave Infrared (SWIR) |
Peak-Wellenlänge (typisch) | 1650 nm |
Licht-Emission | Direct |
Lichtaustrittsfläche | 121 mm outer diameter, 87 mm inner diameter |
Betriebstemperatur | 0 °C - 30 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb, Lagerung) | 20 - 70 % (non-condensing) |
Schutzklasse | IP54 |
Anschluss Beleuchtung | M12 socket, male, 5 pin |
Controller
Antriebsmethode | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) |
---|---|
Impulsbreite | 100 µs - ∞ ms |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE (incl. RoHS)
- FCC
- RoHS
- UKCA