Allgemeine Informationen
Artikelnummer | 2200000886 |
---|---|
Typ | Basler Light |
Produkttyp | Spot Light |
Produktlinie | Standard |
Beleuchtung
Eingangsspannung | 24 VDC (+/- 5 %) |
---|---|
Verbrauch | 8 W / 600 mA (voltage- / current controlled) |
LED-Farbe | Infrared (IR) |
Peak-Wellenlänge (typisch) | 850 nm |
Licht-Emission | Direct slight diffuse 13° light beam |
Lichtaustrittsfläche | 24.6 mm |
Abmessungen | 56 mm x 46 mm x 46 mm |
Gewicht | 180 g |
Betriebstemperatur | 0 °C - 30 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb, Lagerung) | 20 - 70 % (non-condensing) |
Schutzklasse | IP54 |
Controller
Antriebsmethode | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) |
---|---|
Impulsbreite | 100 µs - ∞ ms |
Hersteller
Basler |
---|
Konformität
- CE (incl. RoHS)
- FCC
- RoHS
- UKCA