Ab Q1/2025

Basler Stereo Camera STA-200-547M-082616-W

  • 200 mm Basisabstand
  • 0.71 m - 3 m Arbeitsbereich
  • 2472 px × 2064 px Auflösung (HxV)

Basler Stereo ace 200 Mono Kamera

Die Basler Stereo ace ist eine industrielle Stereokamera, die für hochauflösende aktive Stereolösungen entwickelt wurde und sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Robotik eignet. Sie bietet verschiedene Basisbreiten und ist sowohl mit Farb- als auch mit Monochrom-Sensor erhältlich, was Flexibilität für verschiedene Anwendungsanforderungen bietet.

Die Kamera ist mit einer hochwertigen Werkskalibrierung und dynamischen Selbstkalibrierungsroutinen ausgestattet, die eine stabile Stereobildgebung gewährleisten. Sie zeichnet sich durch eine minimale Latenzzeit für eine schnelle 3D-Bilderfassung aus, was zu kürzeren Zykluszeiten in industriellen Prozessen beiträgt. Der modulare Aufbau ermöglicht eine einfache Anpassung an spezifische Anforderungen.

In Verbindung mit einem 3D Camera Cube lässt sich die Basler Stereo ace nahtlos in Baslers Anwendungssoftware für die Robotik integrieren. Sie ist kompatibel mit dem pylon SDK und GenICam Standard, sowie mit verschiedenen Middleware-Bibliotheken und ROS, was sie zu einer vielseitigen Wahl für Robotik-Vision-Anwendungen macht.

Wählen Sie ein Modell aus

Mono/Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
5.980,00 €
Lieferzeit
  • Auf Anfrage

Empfohlene Software

pylon SDK

pylon Software für Bilderfassung

pylon bietet zertifizierte Treiber für viele Kameraschnittstellen, einfache Programmier-Schnittstellen und praktische Tools zur Kameraeinrichtung.

Zur pylon Software

Baslers Stereokameras für Pick-and-Place-Anwendungen: Basler Stereo ace und Basler Stereo visard

Alle Basler Stereo Camera Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Stereo Camera Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.

Zur Stereo Camera Produkttabelle