Basler Stereo Camera Stereo Camera rc_visard 160m

  • 160 mm Basisabstand
  • 0.5 m - 3 m Arbeitsbereich
  • 1280 px × 960 px Auflösung (HxV)
  • 61° x 48° Sichtfeldbreite

Die Basler Stereo Camera rc_visard 160m ist ausgelegt für Sichtabstände von mehr als 50 cm. Besonders geeignet für die statische Montage, z. B. in einer Roboterzelle, bei schwierigen Lichtverhältnissen. Auch in einer Variante mit 6 mm Brennweite erhältlich.

Die komplette Produkt-Dokumentation sowie die Basis- und Ergänzungssoftware stehen Ihnen zum Download zur Verfügung.

Software jetzt herunterladen.

Wählen Sie ein Modell aus

Mono/Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
4.515,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 13 Wochen

Passende Produkte

Baslers Stereokameras für Pick-and-Place-Anwendungen: Basler Stereo ace und Basler Stereo visard

Alle Basler Stereo Camera Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Stereo Camera Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.

Zur Stereo Camera Produkttabelle