Basler Stereo Camera Stereo Camera rc_visard 65m

  • 65 mm Basisabstand
  • 0.2 m - 1 m Arbeitsbereich
  • 1280 px × 960 px Auflösung (HxV)
  • 61° x 48° Sichtfeldbreite

Dank dem Basisabstand von 65 mm und der kompakten Größe eignet sich die Basler Stereo Camera rc_visard 65m besonders für die Montage an Robotern/Roboterarmen, z. B. für Pick-and-Place-Anwendungen bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Die komplette Produkt-Dokumentation sowie die Basis- und Ergänzungssoftware stehen Ihnen zum Download zur Verfügung.

Software jetzt herunterladen.

Wählen Sie ein Modell aus

Mono/Farbe auswählen:

Netto-Listenpreis
4.405,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 5 Wochen

Passende Produkte

Baslers Stereokameras für Pick-and-Place-Anwendungen: Basler Stereo ace und Basler Stereo visard

Alle Basler Stereo Camera Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Stereo Camera Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.

Zur Stereo Camera Produkttabelle