Dieses Trigger-Erweiterungsboard können Sie mit den microEnable und imaWorx Framegrabbern einsetzen. Es bietet 8 Input- und 8 Output-Datensignale. Framegrabber und TTL-Trigger werden über ein 34-Pin Flachbandkabel miteinander verbunden.
- externe Peripheriegeräte an den Framegrabber anschließen
- mehrere Framegrabber über ein Trigger-Board miteinander synchronisieren (spezielles Multiboard Triggerkabel)
- Kameras mit +5V oder +12V Spannungsversorgung über den TTL-Trigger (zwei Frontstecker) mit Strom versorgen
- mit VisualApplets die Inputs und Outputs individuell anpassen