pylon
Schnelle und einfache Bilderfassung
pylon bietet zuverlässige, zertifizierte Treiber für viele Vision Schnittstellen, leistungstarke und einfache Programmier-Schnittstellen und praktische Tools zur Kameraeinrichtung. Erhältlich für Windows, Linux, Linux ARM, macOS und Android.
Einfaches Kamera Setup
Leistungsstarke Werkzeuge für die BildaufnahmeZertifizierte Treiber
Zuverlässige Performance für Windows, Linux, macOS und AndroidBasler Kamera-Features
Direkter Zugriff auf Kamera-Features für die besten Bilder ohne zusätzliche ProzessorlastRealtime Performance
Stabile Bilderfassung in Echtzeit durch hervorragende Leistung in Bezug auf Latenz und JitterSchnell zu erlernen
Sofortige Produktivität dank einfach zu erlernender pylon APIs und kontextbezogener EntwicklerdokumentationZeitsparend
Studien zeigen, dass Entwickler im Vergleich zu anderen APIs nur 20 % oder weniger der Zeit für ihre Aufgaben brauchenSchlanker Code
Mit pylon APIs entwickelte Anwendungen benötigen nur etwa 40 % des Programmcodes für dieselbe FunktionalitätWeniger Fehlerquellen
Schlanker und robuster Code sowie schnelle Fehlerbehebung durch reduzierten Programmumfang
Die Elemente der pylon Software Suite
pylon besteht aus mehreren Komponenten: dem pylon Viewer für die Evaluierung und Einrichtung von Kameras, SDKs für die Integration in Anwendungs-Software sowie Treiber für eine zuverlässige Konnektivität.
Darüber hinaus bieten die pylon vTools Bildverarbeitungsfunktionen, die sich einfach in Ihre Anwendung integrieren lassen.
pylon Viewer
Der pylon Viewer ist das zentrale Tool zur Einrichtung und Evaluierung von Basler Kameras. Er bietet eine Vielzahl von Funktionen zur Konfiguration. Die integrierte Kamera-Dokumentation erklärt, wie Sie die Funktionen Ihrer Basler Kamera in Ihrer Applikationsentwicklung adressieren können. Darüber hinaus bietet der Viewer Werkzeuge zur Konfiguration der Netzwerk- und USB-Konnektivität.
Zum pylon Viewer
pylon SDK
Die pylon SDKs bieten einfach zu erlernende Programmierschnittstellen, mit denen Sie die Produktivität und Stabilität Ihrer Anwendungen steigern können. Jedes SDK enthält zahlreiche Codebeispiele für alle Arten von Funktionalitäten sowie eine umfassende Entwicklerdokumentation. Die pylon SDKs sind für verschiedene Programmiersprachen wie C++, .Net/C# und C verfügbar.

Treiber
Basler stellt für Ihre Kamera eine Reihe optimierter Treiber für eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Unabhängig von Ihrer Wahl garantieren die Treiber den zuverlässigen und schnellen Betrieb Ihrer Basler Kameras in Echtzeit-Qualität.

Open Source
Dank der Open-Source-Projekte pypylon und pylon Kameratreiber für ROS 1 und ROS 2 können Sie Prototypanwendungen mit der Programmiersprache Python sowie Roboteranwendungen auf dem Robot Operating System (ROS) entwickeln.
Mit pylon GStreamer Plug-In steht ein Open-Source Plug-In für das GStreamer Multimedia-Framework für Medienanwendungen wie Streaming und Videobearbeitung/-wiedergabe zur Verfügung.
Unterstützte Betriebssysteme und ihre Features
pylon for Windows | pylon for Linux x86 | pylon for Linux ARM | pylon for macOS | pylon for Android | |
---|---|---|---|---|---|
Platform | |||||
Latest pylon Version | pylon 8.1.0 | pylon 8.1.0 | pylon 8.1.0 | pylon 8.1.0 | pylon 6.1.0 |
Supported OS Version | 10 (64 bit), 11 (64 bit) | Ubuntu 20.04 or newer (64 bit), CentOS 9 or newer (64 bit) | Ubuntu 20.04 or newer (64 bit) | 11, 12, 13, 14 (Intel/ARM 64 bit) | 8, 9, 10, 11 |
Configuration Tools | |||||
pylon Workbench & vTools | ● | ● | ● | ||
pylon Viewer | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
pylon GigE Configurator | ● | ● | ● | ||
pylon IP Configurator | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
pylon USB Configurator | ● | ||||
pylon Camera Link Configurator | ● | ||||
Camera API Generator | ● | ● | ● | ||
Firmware Updater | ● | ● | ● | ||
CXP Grabber Firmware Updater | ● | ● | |||
CXP gpioTool | ● | ● | |||
Color Calibrator | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
MPEG-4 Video Recording | ● | ● | ● | ||
blaze 3D Viewer | ● | ● | ● | ||
Application Development | |||||
Data Processing C++ API | ● | ● | ● | ||
C++ API | ● | ● | ● | ● | ● |
VB.Net / C# API | ● | ||||
C API | ● | ● | ● | ||
Java API | ● | ||||
GenTL | |||||
USB3 Vision | ● | ● | ● | ● | |
GigE Vision | ● | ● | ● | ● | |
CoaXPress 2.0 | ● | ● | |||
BCON for MIPI | ● | ||||
blaze 3D | ● | ● | ● | ||
Interface Driver | |||||
Direct Show Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
TWAIN Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
NeuroCheck Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
CoaXPress 2.0 Driver | ● | ● | |||
GigE Vision Driver | ● | ● | ● | ● | |
USB3 Vision Driver | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera Link Driver | ● | ||||
BCON for MIPI Driver | ● |
Bildverarbeitung: schnell und einfach mit pylon vTools

Entwerfen Sie hoch performante Bildverarbeitungsfunktionen, kombinieren und integrieren Sie alles flexibel in Ihre eigene Anwendung. Zusammen mit Kamerasteuerung und Bildaufnahme, perfekt abgestimmt auf Ihre Basler Kamera. pylon herunterladen und vTools im vollen Umfang kostenlos testen.
Zu den pylon vToolsWeitere Informationen zu pylon
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.