pylon Software Suite

Software für industrielle Bildverarbeitung

Alles in einer Software-Oberfläche – von der Bildaufnahme bis zur Analyse: Die pylon Software Suite vereint alle dafür notwendigen Funktionen in einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Mit pylon AI, den pylon vTools, dem pylon Viewer, dem pylon SDK und der einheitlichen API bietet sie eine umfassende, flexible und leistungsstarke Lösung. pylon wurde speziell für die Anforderungen der industriellen Bildverarbeitung entwickelt. Die Suite garantiert robuste und effiziente Bildverarbeitungslösungen, unterstützt durch zertifizierte Treiber für verschiedene Betriebssysteme.

  • Bilderfassung in Echtzeit

    Branchenführende niedrige Latenz und Jitter für stabile Bilderfassung
  • Bildverarbeitung & -analyse integriert

    Software Add-ons mit klassischen und KI-basierten Analysealgorithmen für flexible und präzise Bildverarbeitung
  • Beste Bildqualität

    Konfigurieren Sie die Kamera und kamerainternen Bildvorverarbeitungsfunktionen für beste Bilder
  • 80 % Zeitersparnis

    pylon SDK, pylon APIs und andere Tools minimieren die Entwicklungszeit und vereinfachen die Bereitstellung für Zielanwendungen
  • Zertifizierte Treiber

    Zuverlässige Performance für Windows, Linux, macOS und Android
  • GenICam- und GenTL-Standardkonformität

    pylon APIs basieren auf standardisierten Programmierschnittstellen
  • Einfach zu erlernen

    Intuitive Benutzeroberfläche und graphische Programmierung von Bildverarbeitungs-Pipelines
  • Weniger Fehlerquellen

    Schlanker und robuster Code sowie schnelle Fehlerbehebung durch reduzierten Programmumfang
Neu

pylon AI

Die effiziente KI-Software

Deep Learning-Algorithmen ermöglichen komplexe Bildanalysen wie Objekterkennung oder Segmentierung. Mit dem neue Performance-Benchmarking maximieren Sie die Leistung Ihrer KI-Anwendung.

Mehr über pylon AI

Industrielle Bildverarbeitung mit der pylon Software Suite

Richten Sie Ihre Hardware ein, erstellen Sie performante Bildverarbeitungspipelines und deployen Sie alles in Ihre Anwendung. Mit der pylon Software Suite finden Sie die passende Software mit den Add-ons, die Sie benötigen.

Alles in einer Software-Oberfläche

Wir haben Bildverarbeitung so einfach wie möglich für Sie gestaltet. Deshalb sind alle Schritte – von der Kamerainbetriebnahme bis zur komplexen Bildanalyse – in einer einzigen Softwareoberfläche vereint. Wählen Sie aus dem Softwarepaket nur die Funktionen, die Sie für Ihre maßgeschneiderte All-in-One-Software benötigen.

Die pylon Software Suite im Überblick

  • Zertifizierte Treiber: Zuverlässige Leistung für Windows, Linux, macOS und Android

  • Unterstützte Schnittstellen: USB3, 5GigE und GigE, CXP-12, MIPI CSI-2, Camera Link, und andere

  • GenICam-Standardkonformität: Mit den pylon APIs können Sie Bildverarbeitungshardware gemäß dem GenICam-Standard in Ihre Anwendung integrieren

Umfang der pylon Software Suite

Die gesamte Bildverarbeitung auf einen Blick

Unterstützte Betriebssysteme und ihre Features

Dies ist ein Auszug über die pylon OS-Versionen und die darin enthaltenen Features. Eine ausführliche Auflistung aller Features ist in der Produktdokumentation zu finden.

Zur Produktdokumentation

pylon for Windows

Hier downloaden

pylon for Linux x86

Hier downloaden

pylon for Linux ARM

Hier downloaden

pylon for macOS

Hier downloaden

pylon for Android

Hier downloaden

Platform

Latest pylon Version

pylon 8.1.0

pylon 8.1.0

pylon 8.1.0

pylon 8.1.0

6.1.0

Supported OS Version

10 (64 bit), 11 (64 bit)

Ubuntu 20.04 or newer (64 bit), CentOS 9 or newer (64 bit)

Ubuntu 20.04 or newer (64 bit)

11, 12, 13, 14 (Intel/ARM 64 bit)

8, 9, 10, 11

Configuration Tools

pylon Workbench & vTools

● 

● 

● 

pylon Viewer

● 

 ● 

● 

●  (pylon 6.2)

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.