![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&q=80&fit=pad)
pylon vTools
So einfach geht Bildverarbeitung
Integriertes User-Interface
Kamerasteuerung, Bildakquise und Bildverarbeitung aus dem pylon Viewer steuernGraphical Programming
Schnelle Ergebnisse dank intuitiver ProgrammierungPerformant & robust
Für eine zuverlässige Einbindung in Ihre AnwendungModulare Lizenzen
Kaufen Sie nur die Funktionen, die Sie benötigen
Die Features von pylon vTools
Einfache Erstellung im pylon Viewer
Erstellen Sie einfach und schnell Bildverarbeitungsfunktionen in der Workbench des pylon Viewers. Hier können Sie einzelne Verarbeitungsschritte als vTools auswählen, einfügen, konfigurieren, miteinander verketten und testen. Speichern Sie in der Workbench erstellte Bildverarbeitungsfunktionen als Recipe-Datei und verwenden Sie diese in eigenen Anwendungen.
Präzise Justierung mit Live-Bild
Die einzelnen Verarbeitungsschritte der vTools sowie die gesamte Bildverarbeitungskette einer Recipe-Datei können innerhalb der Workbench am Live-Bild getestet und präzise justiert werden. So können Sie einfach und schnell die optimale Leistung und Genauigkeit für Ihre Anwendung erreichen.
![Flexible Integration mit pylon APIs](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6OiWkJTkSfrEOsbOP3vvyA/20292ede8cf0ce1dcfea9b680e11d6e0/pylon-vtools-integration-api-2.webp?fm=webp&f=left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Flexible Integration mit pylon APIs
Um die Bildverarbeitungsfunktionen in eigene Applikationen einzubinden, bieten die beliebten pylon APIs eine Vielzahl an einfachen Funktionen zum Laden und Ausführen von Recipe-Dateien und zur Auswertung der Ergebnisse in Ihrem Programmcode. Passen Sie die Einstellungen Ihrer Applikation über die Recipe-Datei mit dem pylon Viewer an - ganz ohne den Applikationscode zu verändern oder neu kompilieren zu müssen.
![pypylon](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7jDkyHRxGkEM3Ov8pNnsZR/1b31cd0031c178a0f375b7a9cbcc9501/pypylon_logo_teaser.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Open Source
Dank der Integration der pylon vTools in die Open-Source-Software pypylon erstellen Sie mit der Programmiersprache Python leistungsstarke Bildverarbeitungs-Pipelines mit verringerter Entwicklungszeit.
pylon vTools: Code Reading-Funktionen einfach konfigurieren
Vereinfachen Sie die Bildverarbeitung mit unseren benutzerfreundlichen vTools zum Lesen von Barcodes, QR-Codes und Data Matrix. Die grafische Programmstruktur macht es so einfach wie das Verbinden von Punkten innerhalb der pylon Software Suite.
Erfahren Sie in unserem kurzen Video mehr darüber, wie Ihre Anwendung von Baslers Code Reading vTools profitieren kann.
Unsere Workbench - so funktioniert Bildverarbeitung mit pylon
Testen Sie pylon vTools
Frequently Asked Questions
Baslers pylon vTools sind in der aktuellen pylon Installation enthalten. Laden und installieren Sie pylon wie gewohnt. Die pylon vTools können dann ganz einfach über einen Link aus dem pylon Viewer aktiviert werden. Dazu wird lediglich eine gültige E-Mail-Adresse benötigt. Die vTools können nach der Aktivierung 80 Tage lang in der Workbench im pylon Viewer ausprobiert werden.
Für eine Evaluierung der Einbindung in ihren eigenen Programmcode über die pylon APIs benötigen Sie eine Evaluierungslizenz, die Sie auf Anfrage über diese Webseite erhalten. Evaluierungslizenzen sind 180 Tage lang gültig und dürfen nur für Evaluierungszwecke genutzt werden.
Die Freischaltung zur kommerziellen und zeitlich unbeschränkten Verwendung von pylon vTools benötigt eine kommerzielle Lizenz für die entsprechende Funktionalität, die über diese Webseite kaufen können.
Eine Evaluierungslizenz können Sie über den Button "Evaluierungslizenz anfordern" anfragen. Das Basler Team wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen die Lizenz zukommen zu lassen.
Mit einer Evaluierungslizenz können Sie alle pylon vTools in ihre Applikation einbinden und 180 Tage lang für einige Minuten innerhalb ihrer Applikation ausführen.
Evaluierungslizenz anfordern
Die Lizenzversionen unterscheiden sich in Funktionsumfang, Leistung und Preis. Die Starter-Lizenzversion hat einen eingeschränkten Funktions- und Leistungsumfang, ist aber sehr preiswert erhältlich. Die Basic- und Pro-Versionen bieten mehr Funktionen und Leistung, haben aber auch einen höheren Preis. Vergleichen Sie im Abschnitt "Spezifikationen" des vTools, welche Lizenzversion für Ihren Anwendungsfall am besten geeignet ist, und probieren Sie es selbst mit einer kostenlosen 80-Tage-Testversion aus.
Für angeforderte kommerzielle oder Evaluierungslizenzen erhalten Sie per E-Mail eine Ticketnummer. Mit dieser Nummer können Sie über unser Lizenzportal die bestellten Lizenzen abholen und direkt auf einen Dongle bzw. auf das entsprechende System mit der pylon Installation einspielen. Genauere Informationen erhalten Sie in der E-Mail zusammen mit der Ticketnummer.
Evaluierungslizenzen benötigen keinen Dongle. Sie sind, nachdem sie eingespielt wurden, an das System gebunden und nicht austauschbar oder transportabel.
Kommerzielle Lizenzen können an einen Computer oder einen Dongle gebunden sein. Systemgebundene Lizenzen erfordern keine zusätzliche Hardware, sind aber ausschließlich an ein System gebunden. Dongle-Lizenzen können von einem System auf ein anderes übertragen werden. Sie können wählen, was für Sie am besten geeignet ist.
Eine Lizenz ist für eine pylon Installation gültig, unabhängig von der Anzahl der angeschlossenen Kameras.
Als Erweiterung von pylon funktionieren pylon vTools mit allen Basler 2D-Kameras, die auch mit pylon angesprochen werden können.
Weitere Informationen zu den pylon vTools
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.