pylon Kameratreiber für das Robot Operating System
Der pylon Kameratreiber für Robot Operating System (ROS) ist ein Open-Source-Projekt, das den Einsatz von Basler GigE- und USB 3.0-Kameras in Robotik-Anwendungen ermöglicht.
Was ist ROS?
ROS ist ein Open-Source-Framework mit Software-Bibliotheken und -Tools. Das Framework unterstützt die Entwicklung von verschiedenen Roboteranwendungen. ROS bietet die Entwicklungswerkzeuge, Algorithmen und Treiber für eine Vielzahl von Robotik-Plattformprojekten. ROS ist in der Lage, eine große Anzahl von ausführbaren Programmen parallel laufen zu lassen und diese synchron oder asynchron Daten austauschen zu lassen. In der Praxis handelt es sich bei den Daten im Allgemeinen um Sensorabfragen, deren Ergebnisse verarbeitet werden können, um Roboteraktionen auszulösen. In der Robotik eingesetzte Sensoren sind Einzelinformations- und Array-Detektoren. Darüber hinaus werden zunehmend auch Industriekameras für Robotik-Anwendungen eingesetzt.
Basler Kameratreiber für ROS 1 und ROS 2
Damit Baslers GigE Vision- und USB3 Vision-Kameras innerhalb des ROS-Frameworks arbeiten können, bietet Basler das neue Paket "pylon-ROS-Camera" an. Es steht unter einer BCD-Lizenz auf GitHub zum kostenlosen Download zur Verfügung.
Technologie
Basler GigE Vision und USB3 Vision Kameras
ROS 2, z.B. ROS2 Galactic Geochelone
ROS 1 (Legacy), z.B. ROS Kinetic Kame oder ROS Indigo Igloo
Basler pylon Camera Software Suite 6.2 oder neuer für Linux x86 oder Linux ARM
Paket „pylon-ROS-camera “
Weitere Informationen zur Kopplung von Basler GigE Vision und USB3 Vision Kameras mit ROS 2 unter Verwendung des "pylon-ROS-camera" Pakets finden Sie in den Application Notes „Interfacing Basler Cameras with ROS “.
Anwendungen
Bestücken und Platzieren
Verpacken und Palettieren
CNC (Computerisierte Numerische Steuerung)
Montage
Maschinenbedienung
Qualitätsinspektion
Sie brauchen Unterstützung bei Open-Source-Projekten?
Bitte beachten Sie, dass alle Open Source-Projekte, die sich auf Basler Produkte beziehen, nur von der Community unterstützt werden. Stellen Sie Ihre Anfrage daher bitte direkt auf der Website des jeweiligen Projekts.
Wir laden Sie dazu ein, sich an diesen lebendigen Communities zu beteiligen und begrüßen Ihre Beiträge. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns, Sie bei der jeweiligen Community begrüßen zu dürfen!