pylon SDKs
Die pylon SDKs bieten leicht zu erlernende Programmierschnittstellen, mit denen Sie Ihre Produktivität und die Stabilität Ihrer Anwendungen steigern können. Jedes SDK enthält viele Code-Beispiele für alle Arten von Funktionalitäten, sowie eine umfassende Entwicklerdokumentation. Die pylon SDKs sind für verschiedene Programmiersprachen wie C++, .Net/C#, C und Java erhältlich.
Ihre Vorteile mit den pylon APIs

80% Zeitersparnis
Studien zeigten, dass unabhängige Entwickler Aufgaben in 20 % oder weniger der Zeit erledigten, die sie für die gleichen Aufgaben mit anderen vergleichbaren APIs benötigten.

Weniger Ausfallursachen, mehr Stabilität
Dank des reduzierten Programmierumfangs und der Einfachheit der Programmierschnittstellen wird auch die Fehlersuche stark vereinfacht. Viele potentielle Fehlerursachen werden von vornherein vollständig vermieden.

Flexibilität im Entwicklungsprozess
Die pylon APIs ermöglichen es z.B., auf einfache Weise eine Anwendung unter Windows mit USB-Kameras zu entwickeln, die dann in einer Linux-basierten ARM-Umgebung getestet und mit GigE-Kameras verwendet wird. Damit eignet sich pylon perfekt für die Entwicklung von Embedded Anwendungen.

GenICam ohne Vorkenntnisse
Die pylon APIs basieren auf dem GenICam-Standard. Die komplexen Details von GenICam werden von den pylon APIs gekapselt. Sie können während der Entwicklung von den Vorteilen von GenICam profitieren, ohne spezifische Kenntnisse des Standards zu benötigen.

Einfache Bereitstellung
Das Copy Deployment Konzept von pylon erlaubt es, alle pylon Komponenten, die für Ihre Anwendung benötigt werden, durch einfache Dateikopien zu installieren. Dies spart Zeit und reduziert unnötige Komplexität in Ihrem Deployment-Prozess.
pylon für Ihr Betriebssystem herunterladen
Die pylon Camera Software Suite ist eine kostenlose Software, die direkt nach dem Herunterladen installiert und verwendet werden kann.
pylon Software herunterladen