Kompatibilität unserer Komponenten
Basler bietet alle Komponenten aus einer Hand, die für ein Vision System benötigt werden. Um optimale Funktionalität mit verschiedenen Anwendungen und Tools zu gewährleisten, sorgen wir für ein reibungsloses Miteinander sämtlicher Komponenten.

Aktive & passive Komponenten-Tests
Durch systematische Tests stellen wir Kompatibilität all unserer Komponenten sicher.

Passive Komponenten
Basierend auf unseren technischen Spezifikationen werden für unsere passiven Komponenten wie Objektive, Filter oder Kamerahalterungen mit regelmäßigen Funktions- und Interoperabilitätstests kontrolliert. Wir führen regelmäßige Lieferantenaudits durch, um ein konstant hohes Qualitätsniveau auch bei zugekauften Komponenten sicherzustellen. Dabei führen wir nicht nur Funktionstest durch, sondern prüfen auch alle Komponenten speziell auf Kompatibilität mit unseren Kameras. Außerdem stellen wir alle notwendigen Zertifizierungen bereit.

Aktive Komponenten
Bei den aktiven Komponenten (Kameras, Beleuchtung, Software) wird vom kleinsten Bauteil an in mehreren definierten Schritten alles genau überprüft. In automatisierten Tests wird z.B. die Sensorausrichtung der Kameras kontrolliert. Für ausgewählte Modelle werden Temperatur-Test durchgeführt. Zum Abschluss führen wir einen vollautomatisierten Check mit unserem selbst entwickelten Prüfungstool durch. Alle kritischen Parameter werden geprüft. Diese automatisierten Tests sind für jede Basler Kameraplattform angepasst.
Systematische Sicherstellung von Interoperabilität

Bei Basler gibt es bei der Entwicklung neuer Vision Systeme eine zentrale Unit, die sämtliche Anforderungen bis zur Validierung steuert und definiert. Das heißt, spezifische Produktideen werden in grundsätzliche Systemanforderungen umgewandelt. Diese dienen dann als verbindliche Parameter für die Einzelkomponenten. Sie fungieren als eine Art Prüfstein für die Qualität und Stabilität des Systems.
Zusätzlich wird durch unsere Vision System Community (unsere interdisziplinäre Gruppe von Entwickler:innen und Architekt:innen) das Framework für System-Spezifikationen definiert und stetig erweitert. Mit diesem Framework stellen wir die individuelle Zuverlässigkeit und Eignung für den Einsatz in Machine Vision Systemen sicher. Mit besonderem Augenmerk auf Kompatibilität und reibungslosen Betrieb mit allen anderen Komponenten.