Geprüfte Qualität sichert Performance bei Kameras & Komponenten
Das Vertrauen unserer Kundschaft ist eng verknüpft mit unserem hohen Qualitätsanspruch: Jedes bei uns hergestellte Produkt wird umfassend getestet. Ebenso wird eingekauftes Vision Zubehör gründlich von uns kontrolliert und auf Kompatibilität überprüft. Denn das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten ist Grundlage für die optimale Performance von Vision Systemen.

9 + 1 Tests in der Qualitätssicherung
Bevor wir eine Kamera ausliefern, führen wir 9 + 1 Qualitätstests durch. „9“ steht für Standardtests, „1“ für Ihren kundenspezifischen Test.Nur 0,1 % Ausfallquote in der Kameraproduktion
Diese geringe Ausfallquote in den ersten 6 Monaten nach Auslieferung bei selbst produzierten Kameras belegt die hohe Qualität unserer Produkte.Alle Komponenten aus einer Hand
Basler bietet alle Vision System-Komponenten aus einer Hand. Geringere Integrationskosten und eine verkürzte Time-to-Market sparen Zeit und Geld.Kontinuierlich hohe Qualität
Kontinuierliche Optimierung hilft uns Verschwendung zu reduzieren, Produktion effizienter zu gestalten und Probleme langfristig zu lösen.
Qualitätssicherung
Wir legen großen Wert auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte. Damit unsere Kameras in Ihrer Anwendung halten, haben wir umfassende Tests und Qualitätssicherungssysteme im Einsatz.

Lückenloses Monitoring
Für die hohe Qualität in der Fertigung setzen wir auf ein lückenloses Monitoring. Z. B. einheitliche Qualitätssicherungsprozesse für sämtliche unserer Kameramodelle, die wir in unserer Produktion einsetzen. So gewährleisten wir zuverlässig eine konstant hohe Qualität. Dabei durchläuft jede von uns produzierte Kamera 9 + 1 Tests.
Für Lieferanten von Zubehörprodukten gelten ebenfalls hohe Anforderungen: Unsere Entwicklungsabteilung überprüft intensiv alle Zulieferer-Produkte, u. a. mit regelmäßigen Funktions- und Interoperabilitätstests. Besonderes Augenmerk wird dabei immer auf die Kompatibilität aller Komponenten mit den Basler Kameras gelegt.
Qualitätssicherung in der Produktion

Qualitätsmanagement
Wir treffen verschiedene Qualitätsmaßnahmen bei der Herstellung und Beschaffung unserer Vision Produkte. Dazu setzen wir auf eine schlanke, effiziente Produktion, um Aufwand, Fehler und damit Kosten zu reduzieren. So können wir Ihnen qualitativ hochwertige Kameras und weitere Vision Komponenten anbieten – zu einem verlässlichen Preis-Leistungs-Verhältnis.

3 Jahre Gewährleistung
Unsere Kunden erhalten auf alle „Basler“-Produkte drei Jahre Gewährleistung. Basler steht damit für hohe Zuverlässigkeit über die Kamera hinaus: Denn neben dem Basler Kameraportfolio gelten drei Jahre Gewährleistung auch für das gesamte Basler Zubehörportfolio mit unseren Basler Framegrabbern, Basler Objektiven und Basler Kabeln. Bei 3rd Party-Produkten gilt die Gewährleistung des jeweiligen Herstellers.

Gut ausgebildete Mitarbeiter:innen
Kontinuierliche Verbesserungsprozesse unterstützen uns dabei, immer weiter voranzukommen: Wir investieren viel in die Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden. Deren Kreativität und Wissen hilft dem Unternehmen, Prozesse zu verbessern und Verschwendung zu reduzieren. Dadurch kann die Produktion immer effizienter gestaltet werden.
Durch regelmäßige Treffen im Rahmen unseres Shopfloor-Managements machen Produktionsprozesse für Führungskräfte transparenter und sind dadurch besser nachvollziehbar. So können auch Fortschritte bei Kennzahlen evaluiert und Verbesserungsbedarfe entsprechend priorisiert werden.
Kompatibilität
Um eine optimale Funktionalität in verschiedenen Anwendungen sicherzustellen, sorgen wir für ein reibungsloses Zusammenspiel aller Komponenten und ein einfache Systemsetup.

Lean Design
Schon bei der Produkt Entwicklung fokussieren wir uns auf das Wesentliche: den Kundennutzen. Durch Lean Product Design konzentrieren wir uns auf technische Ansätze, die wirklich Vorteile bringen und die Systemkomplexität verringern. Bei allen Prozessschritten verfolgen wir das Ziel, Überflüssiges zu vermeiden. Lieber stellen wir eine einfach nachvollziehbare, klare Funktionalität in den Mittelpunkt.

Interoperabilität
Erst ein Objektiv, eine Lichtquelle, eine zuverlässige Datenübertragung sowie weitere Komponenten ergeben zusammen mit der Kamera ein Vision System. Der Schlüssel zur hohen Qualität und Zuverlässigkeit einer Vision Lösung liegt in der Kompatibilität und Interoperabilität aller Komponenten. Unsere Ingenieur:innen haben bei Design, Spezifikation und Auswahl der Komponenten, die wir nicht selbst fertigen, ein besonderes Augenmerk auf das exakte Zusammenspiel aller Bestandteile.
Standards
Für eine einfache Integration und eine Vergleichbarkeit unserer Produkte setzen wir auf Standards.

EMVA-Standard
Die Kameracharakterisierung nach dem EMVA-Standard ist der letzte Schritt, um die Einheitlichkeit unserer Kameras zu gewährleisten, sobald sie unser Werk verlassen. Durch das Testen unserer Kameras gegen den EMVA-Standard 1288 (der Leistungscharakteristika wie spektrale Empfindlichkeit und Farbgüte abdeckt) und die Einbeziehung vergleichender Leistungsdaten auf unseren Datenblättern vereinfachen wir den Kamera-Auswahlprozess. So stellen wir sicher, dass Sie von Ihrem System die Leistung erhalten, die Sie benötigen.
Zum EMVA-Standard
Konformitäten
Wir legen großen Wert auf höchste Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte. Alle gesetzlichen Festlegungen und Normen sollen zu 100 % erfüllt werden.
Zur Übersicht aller Konformitäten