Qualitätssicherung ohne Etiketten und Markierungen
- Kunde
- Alitheon
- Standort
- Bellevue, Washington, USA
- Datum
- 2020
Die kontaktlose Bildverarbeitungssoftware Alitheon ermöglicht die Identifizierung und Rückverfolgung für nahezu alle Gegenstände, ohne Etiketten, Markierungen und Verpackungen.


Artikel eindeutig identifizieren und nachverfolgen
Für die Qualtitätssicherung ist es entscheidend jede Komponente eines Produkts eindeutig identifizieren und rückverfolgen zu können. In der Regel werden dafür Barcodes, Etiketten oder Ätzungen verwendet. Artikel aus der Massenfertigung wie Befestigungselemente, Leiterplatten, Gussteile oder Textilien lassen so eine Markierung jedoch meist nicht zu.
Alitheon wurde gegründet, um dieses Problem mit einem universellen Ansatz zur Rückverfolgung zu lösen. So soll die Sicherheit auf Artikelebene geboten werden, ohne Produktdesigns oder Herstellungsprozesse zu verändern.

Rückverfolgung über die Cloud – von überall
Mit nur einer Kamera in der Fabrik oder im Feld, z.B. an Maschinenzellen oder Bedienstationen, verifiziert die Alitheon Technologie die Identität praktisch jedes Artikels präzise anhand kleinster Merkmale mit Hilfe von Software-Algorithmen. Durch berührungslose Machine Vision analysiert die Alitheon Software die Oberfläche jedes einzigartigen Artikels und generiert einen digitalen Code, der ihn von Millionen scheinbar identischer Artikel unterscheidet.
Diese vor Ort generierte FeaturePrint ID steht über Cloud-Systeme zur Verfügung. Sie stellt eine maßgebliche, virtuelle Seriennummer dar, die sich über die gesamte Nutzungsdauer eines Artikels speichern, verfolgen und immer wieder überprüfen lässt – in Fabriken, Vertriebskanälen oder bei Endbenutzern über eine mobile Anwendung.

Bilddaten im Gleichschritt mit der Fertigung
Alitheon verwendet die Basler ace L und Classic Kameras in seinen Komponenten FeaturePrint™ Automate und FeaturePrint™ Station in einem nachrüstbaren Maschinengehäuse oder in einem Tischgerät. Solche Geräte können unter anderem in der Automobilherstellung oder bei der korrekten Bestückung von Leiterplatten genutzt werden. Die Basler Kameras liefern bei jedem einzelnen Fertigungsschritt Bilddaten an die FeaturePrint-Verarbeitung – mit einer Bildrate, die mit den Produktionslinien Schritt hält. Dadurch ist eine kontinuierliche Qualitätskontrolle sichergestellt.
Die pylon Software Suite untstützt Alitheon, seine Systeme außerhalb des Kundenstandortes zu testen und zu validieren, um so Reiseverzögerungen und Kosten zu reduzieren.
Vorteile im Fertigungsumfeld
Hochwertige, schnell verfügbare Hardware und Software
Sicheres Überwachen und Steuern des Produktionsflusses entlang der einzelnen Fertigungsschritte
Generieren wichtiger Daten für das Unternehmen
Nachrüsten bestehender Produktionslinien durch Industriekameras für den Dauerbetrieb
Ausstatten alter Fabrikanlagen durch ein neues digitales Kontrollsystem zur Warenverfolgung
Technische Flexibilität wie SDK-Unterstützung für Linux
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.