KI-gestützte Computer Vision für Industrieroboter
- Kunde
- Apera AI
- Standort
- Vancouver, BC, Kanada
Die Automatisierung der industriellen Bildverarbeitung trägt seit langem dazu bei, Qualitätsprodukte schneller und effizienter herzustellen. Mit zunehmender Komplexität der Kommissionier-, Sortier- und Montageaufgaben, die Roboter ausführen müssen, steigt auch der Bedarf an leistungsfähigeren und intelligenteren Bildverarbeitungslösungen, um ein deutlich höheres Maß an Genauigkeit und Geschwindigkeit zu erreichen.

Was war das Problem?
Es gibt Fälle, in denen die alleinige Verwendung von 3D-Informationen nicht ausreicht, um komplexe, verwinkelte oder teilweise verdeckte Objekte korrekt zu erkennen und genau zu positionieren. Durch die geschickte Kombination von 3D- und 2D-Bildinformationen kann Apera AI's Vision hier eine Lösung bieten: Die KI-gestützte Bildverarbeitungsplattform Apera Vue ermöglicht es Industrierobotern, eine Reihe von Aufgaben auszuführen, die bisher als nicht durchführbar galten.
Die Lösung
Was die Vue-Software von Apera AI von herkömmlichen 3D-Systemen unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, schneller und präziser zu arbeiten, mit einer Gesamtzykluszeit von nur 0,3 Sekunden und einer Präzision im Submillimeterbereich. Das System kann dies auch bei Umgebungslicht tun und auch komplexe oder teilweise verdeckte Objekte effektiv erkennen. Das System weiß, wonach es sucht, und kann es mit Hilfe der paarweise installierten Kameras erkennen. Bei der Auswahl der einzusetzenden Kameras entschied sich Apera für die Basler acA4024-29um USB 3.0 Kamera mit dem Sony IMX 226 CMOS-Sensor: Die Area-Scan-Kamera liefert 31 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 12,2 MP. Darüber hinaus setzte Apera die hochauflösenden Basler Premium Objektive mit C-Mount ein, die ideal für die Analyse kleinster Strukturen sind. Die Kameras liefern ein 2D-Stereobild, aus dem das KI-System Apera ein 3D-Bild erstellt - und so auch teilweise verdeckte Teile in einer unübersichtlichen Szene präzise positionieren kann.
Ihre Vorteile
Einfache und schnelle Integration von Basler Produkten
Bestens geeignet für die Analyse kleinster Strukturen
100%ige Zuverlässigkeit der Basler Produkte unterstützt Aperas zentrales Kundenversprechen
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.