Use Case

Schnelle Autofokus-Lösung verändert die Vision Inspection

Worum geht's?

Der Autofokus (AF) ist eine gängige Funktion bei Verbraucherkameras. Bei professionellen Bildverarbeitungsanwendungen hingegen ist er oft keine Standard-Funktion, sondern muss zusätzlich eingerichtet werden.

In Machine Vision-Anwendungen werden Industriekameras häufig an festen Positionen montiert.Objektive mit fester Brennweite können die Anforderungen an die Bilderfassung erfüllen, sofern sich das Zielobjekt innerhalb einer bestimmten Schärfentiefe (Depth of Field - DoF) befindet.

Wenn sich jedoch der Arbeitsabstand zu den Zielobjekten über die DoF hinaus ständig ändert, stößt die konventionelle Bildverarbeitung mit fester Brennweite an ihre Grenzen und eine Autofokus-Lösung ist erforderlich. Beispiele für solche Anwendungen sind: Code-Scanning und Paketsortierung in der Logistik, Inspektionsmikroskope für die Qualitätskontrolle und augenärztliche Untersuchungen.

Was war das Problem?

Es gibt verschiedene Autofokus-Technologien, darunter motorgetriebenen Objektiv-Autofokus und Flüssiglinsen-Autofokus. Ein herkömmliches motorgetriebenes Autofokus-Objektiv benötigt etwa 5 Sekunden, um sich zu bewegen und anzupassen. Diese notwendige Neufokussierung auf jedes sich bewegende Objekt verzögert die Produktionszeit. Für viele Hochgeschwindigkeits- oder Präzisionsanwendungen, die eine schnelle Neufokussierung erfordern, ist dies unzureichend.

Zwei Beispiele: Führende Einzelhandelsunternehmen benötigen vollautomatische Paketsortiersysteme, um einen schnellen Arbeitsablauf zu gewährleisten. Lieferanten von elektronischen Bauteilen benötigen hocheffiziente Mikroskop-Inspektionssysteme, um mehrere Bauteilgruppen zu untersuchen. In keiner dieser Anwendungen ist eine wiederholte Zeitverzögerung von 5 Sekunden bei jeder notwendigen Neufokussierung des Systems akzeptabel.

Sowohl Hersteller als auch Systemintegratoren müssen eine schnelle und effektive Autofokus-Vision-Lösung integrieren, die ihnen die notwendige Schnelligkeit und Sicherheit bietet.

Die Lösung

Basler hat ein Autofokus-Bildverarbeitungssystem entwickelt, das schnell, zuverlässig und einfach zu integrieren ist. Durch die Kombination einer Flüssiglinse mit einem Festbrennweiten-Objektiv ist die Autofokus-Bildverarbeitungslösung nicht durch die Schärfentiefe eingeschränkt. Dies ermöglicht die genaue Abbildung von Zielobjekten in verschiedenen Arbeitsabständen.

Ihre Vorteile

  • Superschnelle Lösung, die innerhalb von Millisekunden neu fokussiert und damit die Leistung von Motor-Autofokus-Objektiven deutlich übertrifft.

  • Präzise und zuverlässige Bildresultate, auch bei eingeschränkten Lichtverhältnissen oder erhöhtem Rauschpegel in Rohbildern.

  • Ausgesprochen nutzerfreundliche Handhabung: einfache Verkabelung und Programmierung (mit nur 1 Zeile Code) mit den industrieerprobten pylon APIs.

  • Fachkundige Beratung zur optimalen Lösung für Ihre individuelle Anwendung.

Have questions or want to learn more?

Download the Solution Flyer

Produkte für Ihre Komplettlösung

Baslers Autofokus-Lösung kann auf viele unserer Kameramodelle angewendet werden. Sprechen Sie mit unseren Vision-Expert:innen, um die beste Autofokus-Lösung für Ihre Anwendung zu finden.

Bereit, gemeinsam loszulegen?

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen und wie wir Sie bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen können.