Use Case

DWS-Logistik-System mit Basler ace 2, ToF Camera & pylon

Das weltweite Paketaufkommen ist in den letzten Jahren rasant gestiegen – und ein Ende dieses Trends ist nicht abzusehen. Um diese immer größer werdenden Volumen effizient zu bearbeiten, sind Lösungen gefragt, die sowohl physikalische Größen erfassen (Abmessungen, Gewicht) als auch Bar- und Matrix-Codes erkennen können. In diesem Use Case stellen wir ein System für Dimensionieren, Abwiegen und Scannen (DWS = Dimensioning, Weighing, Scanning) von Paketen durch eine Basler Lösung vor.

>

Vielfältige Anforderungen beim Paketversand

Ein DWS System nimmt unterschiedliche Aufgaben bei der Paketversendung wahr: Die auf dem Förderband transportierten Pakete müssen sowohl korrekt identifiziert als auch exakt vermessen werden (wie z.B. durch Laserprofil-Messungen oder 3D-Verfahren). Da das Gewicht ebenso eine Rolle spielt, bietet ein DWS System eine integrierte Lösung zum Wiegen an.

Unterschiedliche Aufgaben – eine Lösung

Zur korrekten Erkennung und exakten Vermessung von Paketen bietet Basler ein DWS System. Diese DWS-Lösung für Pakettransporte über Förderbänder besteht aus drei unterschiedlichen Bildverarbeitungs-Komponenten:

  • ace 2 Flächenkameras

  • ToF 3D Camera

  • pylon Software und pylon vTools

Als erstes scannen vier Basler ace 2 Kameras die durchfahrenden Pakete auf Barcodes. Im nächsten Schritt werden mithilfe von zwei Basler ToF Cameras die Pakete präzise vermessen. Die Basler pylon Software Suite sammelt und wertet diese Daten dann aus. Mit den pylon vTools werden die Bar-, Matrix- und QR-Codes erkannt und ausgelesen, die über die ace 2 Kameras gescannt wurden. Die Software steuert ebenfalls die Verwaltung und Einrichtung der beiden ToF Cameras, die für die korrekte Vermessung des Pakets zuständig sind. Somit wird für die gesamte Kameraansteuerung nur eine Software benötigt.

Komplette DWS-Lösung

  • Alle Komponenten für eine flexible DWS-Lösung aus einer Hand

  • Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Einheitliche Softwarelösung

Produkte für diese Lösung

Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.