Basler CXP-12 Komponenten in der Automobilindustrie
Worum geht es bei der Qualitätsprüfung von Fahrzeuglack mit Vision Systemen?
Eines Vision Systems ist zu einem der wichtigsten Partner der Automobilhersteller weltweit geworden und entwickelt komplexe Systeme und Softwarelösungen für Messung, Fehlererkennung und Bildverarbeitung.
Ein von Eines Vision Systems hergestelltes Bildverarbeitungssystem ist das Esφi, ein System zur Prüfung der Lackqualität von Fahrzeugen. Das Esφi ist ein Farbscanner und das weltweit erste System, das in einer Produktionslinie mit kurzer Zykluszeit scannen kann. Dadurch trägt das System im Fertigungsprozess zu hoher Produktivität und Effizienz bei, ohne den Produktionsfluss zu stören. Es nutzt die maschinelle Bildverarbeitung zur Verbesserung der Qualitätskontrolle in der Automobilindustrie.
Worin liegt das Problem bei der Inspektion glänzender Lackoberflächen?
Das Ziel von Eines Vision Systems war es, die Auflösung und die Bildqualität seines schon bestehenden Esφi-Systems zur Prüfung von Lackoberflächen weiter zu erhöhen, ohne dass es zu Geschwindigkeitseinbußen kommt. Dies ist besonders wichtig und für viele Kunden von großer Bedeutung.
Um die anspruchsvollen Anforderungen der Anwendung zu erfüllen, ist eine Bildverarbeitungssystemlösung mit Hochgeschwindigkeitskameras und passenden Objektiven erforderlich. Zur Bewältigung der hohen Datenraten, werden ferner Interface Cards benötigt. Diese müssen, um den Implementierungsaufwand und die Kosten gering zu halten, perfekt mit den Kameras zusammenarbeiten. Kurzum, Eines Vision Systems war auf der Suche nach einer typischen CXP-12-Lösung mit einer Software Suite, die eine einfache Installation ermöglicht.
Die Lösung für die Fehlererkennung auf Fahrzeugkarosserien
Im Esφi-Inspektionssystem für Fahrzeuge kommen Basler boost Kameras (Basler boost boA4112-68cm) mit CXP-12 Interface Cards und Basler Premium Lenses zum Einsatz.
Die Kameras bieten eine hohe Auflösung bei hoher Bildrate, was die Inline-Scanning-Leistung deutlich verbessert. Die Basler Premium Lenses eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen wie diese und sorgen für beste Bildqualität dank sehr hoher Auflösung.
Mit der Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle CoaXpress 2.0 werden die Möglichkeiten moderner Bildsensoren voll ausgeschöpft und so in der Anwendung maximale Leistung erzielt. Die eingesetzten Interface Cards passen hervorragend zu den boost Kameras, was Implementierungsaufwand und Kosten reduziert.
Darüber hinaus wird die pylon Software verwendet, die eine einfache Bilderfassung und Kamerasteuerung ermöglicht. Alle Komponenten sind sorgfältig getestet und zueinander kompatibel. Dies hilft Kunden, bei ihren Projekten Zeit und Kosten zu sparen.
Vorteile des Vision Systems zur Qualitätsprüfung von Lackoberflächen
Zuverlässige und schnelle Prüfung der Lackqualität
Nahtlose und optimale Zusammenarbeit der Komponenten des gesamten Vision Systems
Hardware, Software und Entwicklung aus einer Hand spart Aufwand, Kosten und Zeit
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.