Kostengünstige COVID-19-Tests mit schnellen und präzisen Ergebnissen
- Kunde
- Fluxergy
- Standort
- Irvine, CA, USA
- Datum
- 2020
Die Firma Fluxergy aus den USA hat eine transportable Sample-to-Answer-Laborplattform für kostengünstige und leicht zugängliche Labortests entwickelt. Mit PCR-Tests auf COVID-19 innerhalb einer Stunde trägt das Unternehmen zur schnellen Erkennung von Infektionen bei. Im Fluxergy System kommen Basler dart Kameramodule zum Einsatz.

Transportable Testplattform für kostengünstige Labortests
Bessere, zugänglichere und erschwinglichere Labortests waren gerade während der COVID-19-Krise zu einem wichtigen Thema geworden. Schnelltests konnten die langen Wartezeiten reduzieren, wenn Krankenhäuser und Praxen ihre Proben zum Testen in zentralisierte Labors schicken. Fluxergy LLC, gegründet 2013, ist ein innovatives Start-up-Unternehmen für Labordiagnoselösungen. Die Firma entwickelte eine Testplattform, die auf drei Kernelementen basiert: der Fluxergy Card für den Einmalgebrauch, dem Fluxergy Analyzer und der Benutzeroberfläche Fluxergy Works. Diese transportable und hoch entwickelte Sample-to-Answer-Laborplattform ermöglicht kostengünstige und zugängliche Labortests. So können Laborfachleute, Klinikpersonal, Tierärzte und Mitarbeitende im Gesundheitswesen eine breite Palette von Multiplex- und multimodalen diagnostischen Tests durchführen (verschiedene Arten von Tests auf einmal, bis zu 30 Targets) unter Verwendung einer einzigen kleinen Probe.

Schnelle Testergebnisse dank Basler dart und Fluxergy Works Software
Auf Basis dieser Testplattform hat das Unternehmen Testmöglichkeiten für COVID-19-Diagnosen innerhalb einer Stunde auf den Markt gebracht. Das Fluxergy-System ermöglicht transportable Tests in jeder Umgebung und je nach Art des Tests ein Ergebnis innerhalb von 15-60 Minuten ab Probenentnahme.
Der Fluxergy Analyzer und die Einweg-Karten (Fluxergy Cards) sind so konzipiert, dass sie sehr kosteneffektiv und skalierbar sind, wobei proprietäre Herstellungstechnologie für Leiterplatten (PCB) und Mikrofluidik zum Einsatz kommen. In jedem System befinden sich zwei Basler dart Kameramodule (daA1280-54um). Durch den Einsatz der Fluxergy Works Software können bis zu 256 Fluxergy Analyzer mit einem lokalen Server verwaltet und zusätzlich mit der Cloud verbunden werden.
Testsysteme für Differentialdiagnosen in Planung
Fluxergy arbeitet an einem Kombinationstest, der sowohl PCR als auch Serologie (Immunchemie) umfasst. Darüber hinaus plant Fluxergy ein Atemwegspanel, das eine Differentialdiagnose zwischen COVID-19, Grippe und anderen häufigen respiratorischen Krankheitserregern ermöglichen könnte. Diese Art von Test wird für den Nachweis des Virus während der nächsten “Grippesaison” besonders relevant sein.
Wir haben uns aus mehreren Gründen für Basler Kameras entschieden. Der wichtigste Grund war die Verfügbarkeit eines Board-Sensors, der unsere Anforderungen in einer Embedded Anwendung erfüllen konnte. Wir verwenden und entwickeln unsere Geräte weiterhin mit Basler Kameramodulen, da diese einen ausgezeichneten Service und Support bieten. Die pylon Camera Software Suite und der technische Support dahinter waren eine große Hilfe für die schnelle Entwicklung und das Testen. Wir stehen voll und ganz hinter der Entscheidung, Basler Kameras zu verwenden und einzusetzen.
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.