Use Case

Inspektion elektronischer Komponenten mit CXP-12-Lösungen

Inspektion elektronischer Komponenten mit CXP-12-Lösungen

Worum geht es?

Bei der bildgebenden Qualitätssicherung von elektronischen Komponenten wie der Defektprüfung von CMOS-Bildsensoren und der Helligkeitsprüfung von Bildschirm-Panels sind Kameras mit besonderen Sensoren notwendig. Die Basler CXP-12 boost Kameras überzeugen sowohl mit kleinen Pixelgrößen, um mit einem telezentrischen Objektiv eine sehr gute Tiefenschärfe zu erreichen, als auch mit hohen Auflösungen samt großem Sichtfeld, um kleinste Objekte in größeren Systemen in hoher Qualität zu erfassen.

Worin liegt das Problem?

Für die Überprüfung der CMOS-Sensoren wird eine hochauflösende Kamera mit großer Tiefenschärfe und einer Bildrate von über 30 fps benötigt, die kompatibel mit einem telezentrischen Objektiv ist.Bei der Helligkeitsprüfung von Bildschirm-Panels und darin enthaltenen Mikro-LEDs (Leuchtdioden) soll die Kamera auf maximale Helligkeit, die der Bildschirm erzeugen kann, und auf eine gleichmäßige Helligkeitsverteilung auf der gesamten Panelfläche untersuchen.

Die Lösung

Für beide Aufgaben sind CXP-12 boost Kameras die richtige Wahl: solche mit großer Tiefenschärfe (telezentrisches Objektiv) und solche mit hohen Auflösungen samt großem Sichtfeld. Zu den Kameras passen die einkanalige CXP-12 Interface Card 1C und weitere CXP-12-Komponenten inklusive Software optimal.

Für die Überprüfung der CMOS-Sensoren eignet sich eine monochrome boost Kamera. Ausgestattet mit dem onsemi XGS 32000 CMOS-Sensor (Global Shutter) liefert sie mit 35 Bildern pro Sekunde bei 32 MP Auflösung die erforderliche Geschwindigkeit und Bildqualität. Das geeignete Objektiv hat einen 1x Abbildungsmaßstab und bietet ein Sichtfeld von 21 x 15,79 mm.

Bei der Inspektion von Panels und Mikro-LEDs lässt sich die boost Kamera mit dem CMOS-Sensor XGS 45000 (Global Shutter) von onsemi samt großem Sichtfeld für größere Panels einsetzen. Dadurch sind hohe Auflösungen bis zu 45 MP bei Bildraten von 16 fps gewährleistet.

Ihre Vorteile

  • Variabler Einsatz der boost Kameras mit verschiedenen Sensoren, je nach Anwendung für große Tiefenschärfe und hohe Auflösungen

  • Hoher Datendurchsatz gewährleistet große Geschwindigkeit bei bester Bildqualität

  • Großes Sichtfeld für größere zu inspizierende Objekte

  • Alle CXP-12-Komponenten und Software von Basler

Produkte für diese Lösung

Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.