Exakte Inspektion von Mund-Nasen-Schutzmasken dank Basler ace und pylon
Worum geht es bei der automatischen Inspektion von Mund-Nasen-Schutzmasken?
O-Net Industry widmet sich der Automatisierung durch industrielle Bildverarbeitung.
Das vom Unternehmen entwickelte intelligente Inspektionssystem für Mund-Nasen-Schutzmasken automatisiert die langwierige und fehleranfällige manuelle Qualitätsprüfung. Die 100 % automatische Sichtprüfung im Produktionsprozess steigert die Produktivität. Zudem sichert sie die Produktkonformität und die Erkennung des Ausschusses.
Worin liegt das Problem bei der Inspektion von Mund-Nasen-Schutzmasken?
Alle Teile einer Mund-Nasen-Schutzmaske müssen im Produktionsprozess geprüft und fehlerhafte Masken aussortiert werden. Dabei ergeben sich drei Herausforderungen:
Die körnige Oberfläche des Vliesstoffs führt zu ungleichmäßigen Grauwertprofilen.
Die Position der Masken auf dem Transportband ist zufällig und sie bewegen sich.
Kante, Ohrschleife und Metallstreifen müssen in den Inspektions-Bilddaten unterschieden werden.

Die Lösung für die automatisierte Fehlererkennung bei Mund-Nasen-Schutzmasken
Mit Hilfe der kundenspezifischen Beleuchtung und einer Basler ace U Kamera mit 5 MP Auflösung erzeugt das intelligente Inspektionssystem von O-Net Industry hervorragendes Bildmaterial der Mund-Nasen-Schutzmasken. Anhand der Bilder prüft der Alignment-Algorithmus des Unternehmens, ob die Masken den erforderlichen Standards entsprechen. Dazu untersucht die Software Form und Größe der Masken, Länge und Befestigungspunkte der Ohrschleifen, Länge und Position des Metallstreifens und letztlich die Kanten.
Das Inspektionssystem automatisiert die manuelle Qualitätskontrolle der Masken und steigert die Prüfrate deutlich. Die hohe Stabilität der Basler Kamera begünstigt die Stabilität des gesamten Systems. Sie ist enorm wichtig, da der Produktionsprozess über lange Zeit ununterbrochen läuft. O-Net Industry nutzt zudem die Basler pylon Software Suite. Sie ermöglicht die einfache Integration aller Basler Kameras in das Gesamtsystem.
Ihre Vorteile bei der Nutzung des Vision Systems für die Inspektion
Schnellere und sichere Qualitätsprüfung der Masken auf Standard-Vorgaben
Besondere Stabilität der Kamera spart erhebliche Wartungskosten
Reibungslose Systementwicklung dank der entwicklerfreundlichen Basler pylon Camera Software Suite
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.