CoaXPress-Lösungen für hochauflösende Gensequenzierung

Worum geht es?
In der Laborautomation kommen immer schnellere und zuverlässigere Verfahren zur Bestimmung des Erbguts durch Gensequenzierung zum Einsatz. Anhand von NGS (Next Generation Sequencing) lassen sich selbst feine Unterschiede im Aufbau des Erbguts erkennen und auswerten. Dazu ist es notwendig, die Reihenfolge der vier verschiedenen Basen auf einem DNS-Strang zu visualisieren und bestimmen.

Worin liegt das Problem?
Für hochauflösende Bildaufnahmen in hoher Frequenz wird ein leistungsfähiges Vision System benötigt. Bildverarbeitung ermöglicht den Herstellern von Sequenzier-Geräten, die kleinen Bausteine des Lebens sehr schnell mit großer Genauigkeit zu visualisieren. Ein System mit CoaXPress 2.0-Schnittstelle aus Kamera, Interface Card oder Framegrabber und weiteren Komponenten erfüllt diese speziellen Anforderungen an geringen Installations-Aufwand und hohe Qualität der Messergebnisse.
Die Lösung
Das Vision System mit neuester CoaXPress-Schnittstelle liefert scharfe Bilder mit einer hohen Auflösung in sehr schneller Abfolge und mit geringem Bildrauschen.
Mit passendem Zubehör stellt Basler die CXP-12-Komponenten für das gesamte Vision System zur Verfügung, welches für die unterschiedlichsten Verfahren zur Gensequenzierung einsetzbar ist. Die benötigten Komponenten bestehen aus einer Industriekamera wie der monochromen Basler boost, die per Koaxialkabel an eine Interface Card oder einen Framegrabber angeschlossen ist.
Mit den neuen Sensoren und der CoaXpress 2.0-Schnittstelle lässt sich der volle Datendurchsatz der Kamera von bis zu 150 Bildern pro Sekunde bei 16,1 MP Auflösung übertragen.
Um die Reihenfolge der vier verschiedenen Basen auf einem DNS-Strang zu ermitteln, werden fluoreszierende Nukleotide hinzugefügt. Über das Vision System werden Wellenlänge und Intensität der Fluoreszenz-Emission auf den Bildern analysiert und so die jeweilige Base anhand ihres Fluoreszenz-Signals ermittelt.
Ihre Vorteile
Präzisere Analysen bei gleichzeitig größerem Output von Ergebnisbildern
Hoher Dynamikbereich für kontrastreiche Darstellung sowohl heller als dunkler Bildbereiche
Per Plug-and-play zu verbindende CoaXPress-Komponenten mit höherer Bandbreite
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.