Time-of-Flight Technologie trifft auf Etikettier-Roboter

Versandprozesse bei globalen Logistikdienstleistern sind gekennzeichnet durch einen besonders hohen Warendurchsatz. Der Markt fordert gleichzeitig eine immer höhere Flexibilität in der Logistik, die leistungsstarke Kennzeichnungslösungen erfordern. Versandetiketten sind ein wichtiger Bestandteil solcher Lösungen: Sie machen logistische Abläufe erst möglich und enthalten Informationen wie die Adresse des Kunden, Firmenlogo, Absender, Barcodes und Sendungsnummer.
Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat Basler gemeinsam mit Vanomation Inc., einem führenden Anbieter von industriellen Etikettieranlagen, ein System zum Drucken und Anbringen von Versandetiketten in Lagern und Vertriebszentren entwickelt, die täglich große Mengen an Paketen verarbeiten.
So funktioniert die Robotik-Lösung mit Time-of-Flight Technologie
Vanomation hat die Basler blaze Time-of-Flight-Kamera und die anwendungsspezifische blaze Software, in eine Robotik-Lösung integriert, mit der das System den Ort, die Ausrichtung und die Größe eines Pakets erkennen kann, das sich auf einem Hochgeschwindigkeitsförderband bewegt, und diese Daten an den RPA (Robotic Print Applicator) überträgt. Mit diesen Daten kann der Roboter das Klebeetikett vom Drucker aufnehmen und mit der korrekten Ausrichtung an der richtigen Stelle auf der Verpackung platzieren. Mit Hilfe dieses leistungsfähigen Systems kann ein Etikett überall auf einer statischen Palette oder einer beweglichen Verpackung genau positioniert werden.
Schneller und flexibler mit 3D-Vision
Für Logistikdienstleister ist dies eine leistungsstarke Lösung. Fehler wie beispielsweise falsch etikettierte Pakete werden vermieden. Platzbedarf und Kosten werden reduziert, da die zusätzliche Ausrüstung, die zum Ausrichten und Zentrieren der Pakete vor der ansonsten mechanischen Etikettenaufbringung erforderlich ist, entfällt. Der Einsatz von 3D-Vision macht die Logistikkette schneller, flexibler und weniger fehleranfällig.

Die Vorteile dieser 3D-Vision Lösung mit Basler ToF Camera auf einen Blick
Präzise und schnelle optische Messung der xyz-Achsen und der Orientierung der Objekte dank der neuesten Sony DepthSense™ IMX556PLR Sensortechnologie (pulsed Time-of-Flight)
Leichte Systemintegration der Kamera dank kompakter Bauweise ohne bewegliche Teile sowie Gigabit Ethernet
Licht- und kontrastunabhängige Messungen
Echtzeit-Streaming von vorverarbeiteten 3D-Punktwolken und 2D-Intensitätsbildern
Unterstützung durch Basler bei der Softwareentwicklung zur Objektdetektion und -vermessung