Basler dart Kameramodul in kompaktem Kamerasystem mit KI-Beschleunigung

Kameralösung mit Onboard-Bildverarbeitung
Wahtaris SmartCam ist eine Kameralösung mit Onboard-Bildverarbeitung und integriertem KI-Beschleuniger. Es handelt sich um eine vielseitige und modulare Plattform, mit der sich benutzerdefinierte Aufgaben problemlos implementieren lassen. Aufgabenfelder sind z. B. Nummernschild-Erkennung, Park- und Sicherheits-Lösungen.
Anforderungen an ein kompaktes Kamerasystem mit KI-Beschleunigung
Bei den von Wahtari entwickelten Soft- und Hardwarelösungen im Bereich der IT-Sicherheit stehen Sicherheit und Zuverlässigkeit an erster Stelle. Für die SmartCam galt es zudem, ein leistungsstarkes Kameramodul mit kompakten Abmessungen zu finden. Wahtari entschied sich für das Basler dart Kameramodul als neuem Herzstück der SmartCam.
Die Lösung mit kompaktem dart Kameramodul
Wahtari wählte für die SmartCam ein Basler dart Kameramodul mit CMOS-Sensor und CS-Mount. Das Modul liefert 54 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 1,2 MP. Es bietet mit 19,2 mm x 29,3 mm x 29 mm Größe (L x B x H) die derzeit kompakteste Bauweise bei der gewählten Auflösung und Bildrate. Die universelle USB 3.0-Schnittstelle macht das Modul zudem zum perfekten Kandidaten für den modularen Ansatz der SmartCam. Um auf individuelle Kundenwünsche und Anforderungen eingehen zu können, lässt es sich flexibel gegen andere Versionen des dart Kameramodules tauschen.
Ein weiteres Plus der SmartCam ist Wahtaris End-to-End KI-Plattform Juno. Diese eröffnet den Zugang zu Deep Learning als unverzichtbares Werkzeug für unzählige Branchen und Aufgaben. Zusammen mit der SmartCam bildet es ein leistungsfähiges KI-Ökosystem.
Vorteile der Kameralösung mit KI-Beschleunigung
Modulare Kameralösung
Hochwertige Onboard-Bildverarbeitung als Basis für jede Smart Vision Aufgabe
Integrierter KI-Beschleuniger
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.