![Basler racer Zeilenkameras für hohe Bandbreiten und Auflösungen](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4mJQ4pWnuS10SSn7RTVvLf/6a27126777508ca93332da6bc25b3b39/linescan-cameras-racer-2s-2l.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&q=60&fit=pad)
Zeilenkameras
Präzise Bildaufnahmen mit sehr hohen Auflösungen
Die hochempfindlichen Basler Monochrom- und Color-Zeilenkameras sind besonders für Anwendungen vorgesehen, die hohen Durchsatz bei hoher Bildqualität fordern. Die Qualitätssicherung bei der Batterieherstellung ist ein prädestiniertes Anwendungsgebiet.
Auflösungen bis 16k
Wir bieten Zeilenkameras in Auflösungen von 2k bis 16k – auch für Anwendungen mit wenig LichtZeilenrate bis zu 200 kHz
Für Anwendungen geeignet, die eine hohe Performance erfordernSchnittstellen-Vielfalt
Kameras mit CXP-12-, 5GigE, GigE- und Camera Link-InterfaceKomplettes Vision System
Kompatibles Zubehör wie z.B. Beleuchtung, Objektive, Kabel, PC-Karten, Framegrabber und pylon Software
Unsere Zeilenkameras
Finden Sie die passende Kamera für Ihre Anwendung oder nutzen Sie unseren Vision System Configurator, um Ihr System zu konfigurieren.
Zeilenkamera – Geschwindigkeit für die industrielle Bildverarbeitung
![Kamera mit Zeilensensor](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1N2P73MvzaqKthO4ta8K6p/6540d213780a7d7a9bce57d3951105a0/racer-2-l-line-scan-sensor.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=60&fit=pad)
Wie Zeilenkameras arbeiten
Eine Zeilenkamera liest die Bilddaten zeilenweise. Dies bedeutet, dass sie das Bild statt im großen Ganzen detailgetreu Zeile für Zeile inspiziert. Dank dieser nahtlosen Aufnahme lassen sich problemlos längere Objekte oder Endlosbahnen prüfen.
Basler Zeilenkameras sind immer dann die richtige Wahl, wenn große Datenmengen in hoher Geschwindigkeit und mit hoher Bildqualität einzulesen sind.
![Batteriezellenfertigung](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7Fc1TWC7AIiyp6H7sxXKC1/9fe0098c57c7ef58e9713d017d24cf3c/industry-applications-battery-cell-manufacturing.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=60&fit=pad)
Batterieinspektion mit Zeilenkameras
Für die Inspektion von Batteriefolien werden Zeilenkameras benötigt, die hohe Zeilenraten und hohe Auflösungen bieten. Zur wirtschaftlichen Sicherung der Qualität in der Batteriefertigung sind außerdem ausgezeichnete Wiederholbarkeit, Systemstabilität sowie Systemverfügbarkeit entscheidend.
Für eine Vision Lösung in der Batterieinspektion eignen sich besonders unsere racer 2 L Zeilenkameras mit leistungsfähiger CXP-12-Schnittstelle und hochwertigen Sensoren, die für zuverlässige, erstklassige Bildqualität sorgen.
Zur Lösung für Batteriezellenfertigung