Boîtier Basler IP67
Protection contre la poussière, la saleté et l'eau
Si votre application de vision est exposée à des conditions environnementales difficiles, nous avons le boîtier de caméra qu'il vous faut. Notre boîtier IP67 offre une protection parfaite à vos caméras Basler ace U, ace Classic et ace 2. Il convient aux interfaces GigE et USB 3.0 ainsi qu'à certains objectifs Basler.
Conception étanche et durable
Protection de la caméra même dans des conditions environnementales difficilesAnti-poussière et anti-salissures
Augmentation de la durée de vie de votre système de vision et réduction des travaux de maintenanceInstallation facile
Adaptation rapide aux besoins individuels grâce à la conception modulaireRentabilité
Compatibilité totale et performances robustes à un prix compétitif
Composants du boîtier IP67
Le boîtier IP67 se compose de trois éléments différents : le boîtier de la caméra, le boîtier de l'objectif et le presse-étoupe. Ces trois éléments doivent être sélectionnés et commandés individuellement pour compléter le caisson.

Boîtier de caméra
Le caisson de protection est disponible en quatre variantes, ce qui vous permet de choisir la protection parfaite pour votre caméra Basler ace U, ace Classic ou ace 2 avec interface GigE ou USB 3.0.
Vers les boîtiers de caméra
Boîtier de l'objectif
Les logements d'objectifs sont disponibles en quatre variantes pour s'adapter à la longueur de vos optiques, qui varie en fonction de l'objectif choisi. La longueur de ces boîtiers varie de 50 à 80 mm.
Vers les boîtiers d'objectif
Presse-étoupe
Les presse-étoupes sont disponibles en trois variantes, en fonction du nombre de câbles requis, et offrent une ou deux ouvertures pour les connexions.
Vers les presse-étoupes
Produits compatibles
Notre large portefeuille offre de nombreux produits compatibles pour vous aider à compléter votre solution de vision. Les objectifs, l'éclairage, les cartes d'interface, etc. sont tous fournis par une seule source, ce qui vous permet de créer facilement la solution de vision parfaite tout en bénéficiant d'avantages en termes de coûts.
Compatibilité des objectifs
Le tableau suivant présente les principales spécifications techniques des objectifs compatibles avec le boîtier IP67 de Basler'.
Numéro de l'article | Nom du modèle | Longueur de l'objectif o. filetage | Diamètre extérieur | Cercle d'images | Distance focale | Longueur du boîtier de l'objectif ace | Longueur du boîtier de l'objectif ace 2 | Vignettage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200000178 | 58,58 mm | 42 mm | 2/3" | 8 mm | 80 mm | 80 mm | non | |
2200000179 | 39,2 mm | 35 mm | 2/3" | 12 mm | 60 mm | 60 mm | non | |
2200000180 | 42,4 mm | 35 mm | 2/3" | 16 mm | 60 mm | 60 mm | non | |
2200000181 | 38,4 mm | 35 mm | 2/3" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | non | |
2200000182 | 39,2 mm | 35 mm | 2/3" | 35 mm | 60 mm | 60 mm | no | |
2200000183 | 65,7 mm | 35 mm | 2/3" | 50 mm | non compatible* | 80 mm | non | |
2200000568 | 51,4 mm | 37 mm | 2/3" | 8 mm | 70 mm | 70 mm | oui | |
2200000569 | 55 mm | 29 mm | 2/3" | 12 mm | 60 mm | 60 mm | oui | |
2200000570 | 47,2 mm | 29 mm | 2/3" | 16 mm | 70 mm | 60 mm | non | |
2200000571 | 42,4 mm | 29 mm | 2/3" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | non | |
2200000572 | 46,5 mm | 29 mm | 2/3" | 35 mm | 70 mm | 60 mm | non | |
2200000573 | 54,3 mm | 29 mm | 2/3" | 50 mm | 80 mm | 70 mm | non | |
2000034830 | 31,3 mm | 29 mm | 1/2,5" | 4 mm | 50 mm | 50 mm | oui | |
2000034831 | 30,6 mm | 29 mm | 1/2,5" | 6 mm | 50 mm | 50 mm | non | |
2000034832 | 29,8 mm | 29 mm | 1/2,5" | 8 mm | 50 mm | 50 mm | non | |
2000034833 | 40,8 mm | 29 mm | 1/2,5" | 12 mm | 60 mm | 60 mm | non | |
2000034834 | 40,8 mm | 29 mm | 1/2,5" | 16 mm | 60 mm | 60 mm | non | |
2000034835 | 41,4 mm | 29 mm | 1/2,5" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | non | |
2200001540 | 44,5 mm | 44,5 mm | 1/2" | 5 mm | 60 mm | 60 mm | non | |
2200001541 | 28,5 mm | 33,5 mm | 2/3" | 8 mm | 50 mm | 50 mm | non | |
2200001542 | 28,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 12 mm | 50 mm | 50 mm | non | |
2200001543 | 28,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 16 mm | 50 mm | 50 mm | non | |
2200001544 | 36 mm | 33,5 mm | 2/3" | 25 mm | 60 mm | 60 mm | non | |
2200001545 | 38,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 35 mm | 60 mm | 60 mm | non | |
2200001546 | 38,2 mm | 33,5 mm | 2/3" | 50 mm | 60 mm | 60 mm | non | |
2200001548 | 52 mm | 39,5 mm | 2/3" | 12 mm | 70 mm | 70 mm | non | |
2200001549 | 51,3 mm | 39,5 mm | 2/3" | 16 mm | 70 mm | 70 mm | non | |
2200001550 | 59,2 mm | 39,5 mm | 2/3" | 25 mm | 80 mm | 80 mm | non |