Cartes d'interface CXP-12
Pour des configurations multi-caméras flexibles
L'interface CoaXPress 2.0 vous permet de profiter des performances maximales des capteurs d'images modernes. Utilisez les cartes d'interface CXP-12 pour les systèmes multi-caméras à large bande passante, faible latence et grandes longueurs de câble.
Installations multi-caméras plus puissantes
Évolutif : jusqu'à quatre canaux avec des caméras et des cartes d'interfacePrétraitement des images
Le prétraitement sur les cartes d'interface CXP-12 réduit la charge CPU du PC hôte.Un SDK pour les caméras et les cartes d'interface
Configuration facile du système et mise en service rapide avec le logiciel pylonSolutions à câble unique avec PoCXP
Déclenchement combiné avec Power over CoaXPress (PoCXP) via un seul câble
Nos cartes d'interface CXP-12
Nos cartes d'interface CXP-12 fonctionnent avec la norme de vision CoaXPress 2.0 pour une largeur de bande CoaXPress maximale.

Fonctionnement en douceur, performances maximales
Les cartes d'interface dotées du puissant standard CoaXPress 2.0 sont utilisées pour les applications particulièrement exigeantes. Les cartes d'interface Basler CXP-12 se distinguent par les caractéristiques suivantes :
La technologie FPGA la plus récente garantit une charge minimale sur le processeur pour le transfert et le stockage des données.
Prétraitement d'images basé sur le matériel
Synchronisation précise des caméras
Latences les plus faibles
Comment compléter votre système CoaXPress 2.0
En plus des cartes d'interface CXP-12, nous vous fournissons tous les autres composants matériels nécessaires à partir d'une seule source. La suite logicielle pylon est le centre de contrôle, gérant non seulement les cartes d'interface mais aussi la caméra matricielleAce 2 V ou Boost correspondante. De cette manière, nous réduisons la complexité du système pour vous et assurons une mise en œuvre simple.

Caméra Basler ace 2 V
L'Ace 2 V est la plus rapide des caméras Ace 2. Équipée des capteurs Pregius S de Sony, elle est adaptée aux applications nécessitant des bandes passantes et des fréquences d'images élevées. Grâce à leur boîtier compact de seulement 29 mm x 29 mm, les caméras peuvent être facilement intégrées dans n'importe quelle application.'
To the Basler ace 2 V
Caméra Basler boost
La série de caméras Basler boost combine la dernière technologie de capteurs CMOS avec des bandes passantes élevées et tous les avantages de la norme CoaXPress 2.0. Gagnez du temps lors de vos phases de test et d'intégration tout en obtenant le meilleur rapport prix/performance auprès d'un seul et même fournisseur.
To the Basler boost
Kits d'évaluation CXP-12
Les kits d'évaluation comprennent : une caméra boost, une carte d'interface correspondante et tous les autres accessoires nécessaires pour une installation et une intégration rapides.
To the CoaXPress Evaluation KitsPlus d'informations sur les cartes d'interface CXP-12
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.