Les cartes d'acquisition d'images contrôlent le système de vision

Carte d'acquisition d'images

Centre de contrôle du système de vision

Les cartes d'acquisition d'images sont l'un des composants clés pour une acquisition d'images et un contrôle de signaux robustes et à grande vitesse. Au cœur des cartes d'acquisition d'images se trouvent des processeurs FPGA qui assurent un traitement approfondi des données d'image en temps réel.

  • Grâce à un prétraitement efficace des images, qui permet de réduire le volume de données
  • Largeurs de bande jusqu'à 62,5 Gbps

    Pour le traitement conjoint de débits de données élevés et de hautes résolutions
  • Traitement d'images en temps réel

    Grâce au traitement des images et des déclencheurs avec des temps de latence déterministes
  • Personnalisable

    Programmation individuelle avec nos services d'acquisition d'images

Notre série de cartes d'acquisition

Nous proposons trois séries de cartes d'acquisition - imaFlex, imaWorx et microEnable 5 marathon - conçues pour répondre aux besoins individuels des systèmes de vision. Elles se distinguent par leur gamme de fonctions intégrées et leurs interfaces.

imaFlex CXP-12 frame grabber

imaFlex – cartes d’acquisition d’images CXP-12 programmables

imaFlex CXP-12 Quad et imaFlex Penta sont des cartes d’acquisition d’images CoaXPress 2.0 puissantes et programmables individuellement pour les applications de vision haut de gamme.

  • Programmation graphique du FPGA via VisualApplets pour le traitement en temps réel des données d'image en fonction de l'application.

  • Services pour la personnalisation de la carte d'acquisition d'images

  • Avec quatre ou cinq canaux CXP-12

  • Jusqu'à 62,5 Gbps de bande passante

  • Prise en charge d'une carte d'acquisition multi-images et de plusieurs caméras

  • imaFlex Penta idéal pour les applications AOI 3D dans l’inspection électronique

Vers les modèles imaFlex

imaWorx

imaWorx - Acquisition d’images CXP-12

imaWorx CXP-12 Quad est une carte d'acquisition CoaXPress 2.0 pour l'acquisition d'images à grande vitesse dans les applications de vision industrielle exigeantes.

  • Avec quatre canaux CXP-12

  • Jusqu'à 50 Gbps de bande passante

  • Le pouvoir sur CoaXPress

  • Prise en charge d'une carte d'acquisition multi-images et de plusieurs caméras

Vers l'imaWorx CXP-12 Quad

microEnable 5 marathon frame grabber

microEnable 5 marathon - des cartes d’acquisition d’images puissantes pour une utilisation polyvalente

Les cartes d'acquisition marathon sont de puissantes cartes d'acquisition et de prétraitement d'images dotées d'interfaces Camera Link ou CXP-6 pour une large gamme d'applications.

  • Programmation graphique du FPGA via VisualApplets pour le traitement en temps réel des données d'image en fonction de l'application.

  • Services pour la personnalisation de la carte d'acquisition d'images

  • Avec quatre canaux CXP-6 ou deux canaux Camera Link

  • Jusqu'à 25 Gbps de bande passante

  • Spécial Deep Learning de la capture d'images avec une puissance de calcul élevée disponible

Vers les modèles microEnable 5 marathon

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Prétraitement de l'image sur la carte d'acquisition d'images

Le prétraitement de l'image sur la carte d'acquisition est une étape intermédiaire essentielle dans la procédure de traitement de l'image, qui commence par l'acquisition de l'image à l'aide de la caméra et aboutit à une sortie sur le PC hôte. Pour soutenir la programmation FPGA nécessaire, nous proposons l'environnement de développement graphique VisualApplets ainsi que des services de programmation complets.

Image preprocessing and image processing systems

Le prétraitement des images rationalise les systèmes de traitement d'images

Le prétraitement des images sur le FPGA de la carte d'acquisition d'images optimise les données d'image en temps réel pour l'application concernée. Les données d'image optimisées sont transférées en toute sécurité et sans perte d'images individuelles pour le traitement d'image ultérieur. Cela améliore les performances de l'application, simplifie le traitement ultérieur et réduit la charge de travail de l'unité centrale du PC hôte.'

More about image preprocessing on frame grabbers

VisualApplets - programmation visuelle de FPGA

Programmation FPGA avec VisualApplets

VisualApplets permet de programmer les FPGA d'acquisition d'images à l'aide d'une interface graphique intuitive sans programmation matérielle.

  • Un chemin rapide et rentable vers la solution de traitement d'images avec des composants synchronisés avec précision

  • Bibliothèque d'opérateurs intégrée pour les tâches de base de traitement d'images

  • Simulation basée sur l'image du pipeline de traitement de l'image pour un passage rapide et facile de l'idée à la solution

Découvrir VisualApplets

Frame grabber services and FPGA programming

Services pour les pinces d'acquisition personnalisées

Nous pouvons vous proposer différents ensembles de services allant de l'assistance au développement d'un système de vision spécifique à un projet :

  • Conseil et soutien pour des tâches/applications spécifiques du projet

  • Programmation de nos pinces d'acquisition pour répondre aux exigences de votre application

  • Test de l'interaction sans erreur de tout le matériel Vision dès la phase de conception

En nous choisissant comme partenaire, vous bénéficiez de nos nombreuses années d'expertise dans le domaine du prétraitement d'images avec des cartes d'acquisition.

En savoir plus sur les services d'acquisition d'images

Plus d'informations sur les cartes d'acquisition

Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.