Carte d'acquisition d'images
Centre de contrôle du système de vision
Les cartes d'acquisition d'images sont l'un des composants clés pour une acquisition d'images et un contrôle de signaux robustes et à grande vitesse. Au cœur des cartes d'acquisition d'images se trouvent des processeurs FPGA qui assurent un traitement approfondi des données d'image en temps réel.
- Grâce à un prétraitement efficace des images, qui permet de réduire le volume de données
Largeurs de bande jusqu'à 62,5 Gbps
Pour le traitement conjoint de débits de données élevés et de hautes résolutionsTraitement d'images en temps réel
Grâce au traitement des images et des déclencheurs avec des temps de latence déterministesPersonnalisable
Programmation individuelle avec nos services d'acquisition d'images
Notre série de cartes d'acquisition
Nous proposons trois séries de cartes d'acquisition - imaFlex, imaWorx et microEnable 5 marathon - conçues pour répondre aux besoins individuels des systèmes de vision. Elles se distinguent par leur gamme de fonctions intégrées et leurs interfaces.

imaFlex – cartes d’acquisition d’images CXP-12 programmables
imaFlex CXP-12 Quad et imaFlex Penta sont des cartes d’acquisition d’images CoaXPress 2.0 puissantes et programmables individuellement pour les applications de vision haut de gamme.
Programmation graphique du FPGA via VisualApplets pour le traitement en temps réel des données d'image en fonction de l'application.
Services pour la personnalisation de la carte d'acquisition d'images
Avec quatre ou cinq canaux CXP-12
Jusqu'à 62,5 Gbps de bande passante
Prise en charge d'une carte d'acquisition multi-images et de plusieurs caméras
imaFlex Penta idéal pour les applications AOI 3D dans l’inspection électronique

imaWorx - Acquisition d’images CXP-12
imaWorx CXP-12 Quad est une carte d'acquisition CoaXPress 2.0 pour l'acquisition d'images à grande vitesse dans les applications de vision industrielle exigeantes.
Avec quatre canaux CXP-12
Jusqu'à 50 Gbps de bande passante
Le pouvoir sur CoaXPress
Prise en charge d'une carte d'acquisition multi-images et de plusieurs caméras

microEnable 5 marathon - des cartes d’acquisition d’images puissantes pour une utilisation polyvalente
Les cartes d'acquisition marathon sont de puissantes cartes d'acquisition et de prétraitement d'images dotées d'interfaces Camera Link ou CXP-6 pour une large gamme d'applications.
Programmation graphique du FPGA via VisualApplets pour le traitement en temps réel des données d'image en fonction de l'application.
Services pour la personnalisation de la carte d'acquisition d'images
Avec quatre canaux CXP-6 ou deux canaux Camera Link
Jusqu'à 25 Gbps de bande passante
Prétraitement de l'image sur la carte d'acquisition d'images
Le prétraitement de l'image sur la carte d'acquisition est une étape intermédiaire essentielle dans la procédure de traitement de l'image, qui commence par l'acquisition de l'image à l'aide de la caméra et aboutit à une sortie sur le PC hôte. Pour soutenir la programmation FPGA nécessaire, nous proposons l'environnement de développement graphique VisualApplets ainsi que des services de programmation complets.

Le prétraitement des images rationalise les systèmes de traitement d'images
Le prétraitement des images sur le FPGA de la carte d'acquisition d'images optimise les données d'image en temps réel pour l'application concernée. Les données d'image optimisées sont transférées en toute sécurité et sans perte d'images individuelles pour le traitement d'image ultérieur. Cela améliore les performances de l'application, simplifie le traitement ultérieur et réduit la charge de travail de l'unité centrale du PC hôte.'

Programmation FPGA avec VisualApplets
VisualApplets permet de programmer les FPGA d'acquisition d'images à l'aide d'une interface graphique intuitive sans programmation matérielle.
Un chemin rapide et rentable vers la solution de traitement d'images avec des composants synchronisés avec précision
Bibliothèque d'opérateurs intégrée pour les tâches de base de traitement d'images
Simulation basée sur l'image du pipeline de traitement de l'image pour un passage rapide et facile de l'idée à la solution

Services pour les pinces d'acquisition personnalisées
Nous pouvons vous proposer différents ensembles de services allant de l'assistance au développement d'un système de vision spécifique à un projet :
Conseil et soutien pour des tâches/applications spécifiques du projet
Programmation de nos pinces d'acquisition pour répondre aux exigences de votre application
Test de l'interaction sans erreur de tout le matériel Vision dès la phase de conception
En nous choisissant comme partenaire, vous bénéficiez de nos nombreuses années d'expertise dans le domaine du prétraitement d'images avec des cartes d'acquisition.
Plus d'informations sur les cartes d'acquisition
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.