Carte d'interface GigE pour la vision industrielle
Cartes PC

Cartes d'interface GigE

Pour des configurations multi-caméras flexibles

Étendez vos applications GigE Vision avec des cartes d’interface 1, 5 et 10GigE : Configurez des systèmes multi-caméras avec jusqu’à quatre caméras à pleine bande passante et bénéficiez de solutions à câble unique pour le transfert de données et l’alimentation via la fonction Power over Ethernet+ (PoE+).

  • Fonction PoE+ en option

    Un seul câble pour la transmission des données et de l’alimentation
  • Sécurité intégrée

    La carte d’interface et les caméras fonctionnent ensemble pour assurer un fonctionnement ininterrompu
  • Une intégration simple

    Configuration facile du système et du réseau grâce au logiciel pylon et aux composants prêts à l'emploi
  • Certifié GigE Vision

    Intégration aisée dans les programmes de traitement d'images grâce à des bibliothèques logicielles

Cartes d'interface GigE

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

Nos cartes d'interface GigE

Pour différentes exigences de vision, nous proposons des cartes d’interface réseau (NIC) GigE avec différentes gammes de fonctions. Trouvez la solution adaptée à votre système de vision individuel.

Basler propose une large gamme de cartes réseau de qualité industrielle.

Les cartes réseau GigE en un coup d’œil

  • Grand choix : De nombreuses cartes réseau de qualité industrielle pour recevoir des données d’image et faire fonctionner plusieurs caméras sur un seul PC

  • Bande passante de données : 1, 5 ou 10 Gbit/s

  • Nombre de ports : Un port ou deux ports et quatre ports pour les systèmes multi-caméras

  • Avec ou sans Fonction PoE+

  • Haute performance et fiabilité: Optimisation des performances via le logiciel pylon et Basler GigE Facteur de Performance

Les cartes réseau GigE avec fonction PoE+ offrent une solution à câble unique pour la transmission de données et d’alimentation.

Avantages des cartes réseau GigE avec fonction PoE+

  • Solution à un seul câble : Transmission des données et de l’énergie via un seul câble, ce qui réduit les efforts de câblage et permet de gagner du temps lors de l’installation

  • & Alimentation électrique sûre et stable : PoE+ conçu pour une utilisation en réseau afin d’assurer des performances continues et ininterrompues des appareils

  • Rentabilité: Moins de câbles et d’alimentations, ce qui permet de réduire les coûts et la maintenance

  • Flexibilité accrue : Intégrez des caméras industrielles dans des endroits auparavant inaccessibles en raison d’un manque de sources d’alimentation

Les cartes réseau avec fonction PoE+ ont des LED d’état qui indiquent quel canal fournit l’alimentation PoE.

Spécifications de la fonction PoE+

  • Puissance de sortie PoE maximale de 30 W par port

  • Performances PoE maximales via l’emplacement PCIe, une source d’alimentation externe supplémentaire peut être connectée si l’alimentation PCIe est insuffisante

  • LED d’état séparée pour une identification claire du ou des canaux qui fournissent l’alimentation PoE

Plus d'informations sur les cartes d'interface GigE

Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.