Cartes à déclenchement
Synchronisez votre système de traitement d'images
Traitement synchrone des images et des signaux : les cartes de déclenchement contrôlent l'acquisition d'images de la carte d'acquisition, le déclenchement de la caméra et les périphériques externes.
Les cartes de déclenchement de la carte d'acquisition d'images contrôlent le traitement des images et des signaux
Pour contrôler l'acquisition d'images et synchroniser les périphériques matériels d'un système de traitement d'images (tels que les caméras, l'éclairage, les barrières lumineuses, les codeurs d'arbre, etc.) en temps réel, les cartes d'acquisition d'images offrent un traitement de signal puissant en plus du traitement d'images. Les cartes de déclenchement contrôlent le processus d'acquisition d'images de la carte d'acquisition et les temps d'exposition de la caméra en gérant les signaux de données d'entrée/sortie à usage général (GPIO). Nos cartes ont été développées dans notre succursale de Mannheim (anciennement Silicon Software) pour soutenir parfaitement la fonctionnalité de nos cartes d'acquisition d'images.'
Les cartes de déclenchement sont branchées sur le connecteur situé sur nos cartes d'acquisition d'images par l'intermédiaire d'un câble plat à 34 broches. Le câble est disponible en plusieurs versions, y compris à gauche, à droite et en options spécifiques au client pour les connexions multi-appareils.
Vue d'ensemble : Les cartes de déclenchement synchronisent le système de traitement de l'image
Choisissez parmi diverses options GPIO physiques, telles que les signaux TTL et opto-couplés. Une carte de déclenchement est disponible pour chaque option : le déclenchement TTL permet d'ajuster le niveau du signal TTL ; l'opto-déclenchement permet une isolation galvanique et un ajustement du niveau du signal industriel (typiquement 5 à 24V).

Opto trigger : signaux optocouplés
Déclenchement TTL : niveau TTL standard
Signaux d'entrée et de sortie multiples (max. 8x in, 8x out)
Synchroniser le processus d'acquisition d'images
Synchroniser plusieurs caméras dans le processus d'acquisition d'images
Contrôle du temps d'exposition de la caméra
Contrôle indépendant de plusieurs caméras connectées à une carte d'acquisition d'images
Programmation graphique très souple de fonctions de déclenchement définies par l'utilisateur avec VisualApplets