Remplacement 1:1 pour les caméras équipées d'un capteur CCD Sony ICX618
Notre caméra monochrome Ace U acA640-121gm est la seule sur le marché à offrir un remplacement 1:1 des caméras avec capteur CCD ICX618 de Sony, offrant le même format optique, la même résolution, la même vitesse et la même taille de pixel que le capteur ICX618 de Sony, très populaire mais abandonné.
Depuis l'arrêt de la production des capteurs CCD de Sony, les utilisateurs sont souvent confrontés au défi de choisir des modèles de remplacement appropriés pour leurs systèmes de traitement d'images. Basler, l'un des principaux experts en matière de passage du CCD au CMOS, propose une large gamme de caméras CMOS hautes performances qui conviennent parfaitement pour remplacer les anciens systèmes CCD. Jusqu'à présent, cependant, il n'existait que des alternatives approximatives pour le capteur ICX618. Basler présente maintenant la première caméra de remplacement 1:1 sur le marché avec les mêmes propriétés que le capteur ICX618.'
Grâce à notre nouvel algorithme en instance de brevet, les caractéristiques du capteur Sony ICX618 peuvent être reproduites à l'identique sans fausser les valeurs EMVA de la caméra. Ainsi, la nouvelle caméra ace U acA640-121gm se comporte optiquement exactement comme la caméra ace classic acA640-120gm basée sur le capteur CCD ICX618. La caméra bénéficie de l'excellente qualité d'image des capteurs CMOS de la deuxième génération Pregius de Sony. Les utilisateurs peuvent donc conserver leur conception ou leur système optique et réduire ainsi les coûts. En même temps, la caméra de remplacement garantit une disponibilité à long terme. Le modèle est disponible en tant que caméra monochrome avec une interface GigE éprouvée, offre une résolution VGA et fournit jusqu'à 130 images par seconde.'
Request an evaluation camera nowComparaison d'images
Convainquez-vous des résultats de notre caméra de remplacement 1:1 acA640-121gm avec les images de comparaison suivantes.
Comparaison d'images 1
Comme le montre la comparaison entre la figure 1A et la figure 1B, le champ de vision de l'acA720-290gm est plus large que celui de l'acA640-120gm. Une comparaison avec la figure 1C, cependant, montre que l'acA640-121gm équipé du capteur de remplacement ICX618 offre un véritable remplacement 1:1 : Grâce à la même distance optique et à la même optique, il n'est pas nécessaire de revoir la conception du système de traitement de l'image.



Comparaison d'images 2
À la même distance optique, la résolution et la section d'image des caméras acA640-120gm et acA640-121gm sont identiques. Avec la caméra alternative acA720-290gm de l'image 2A, cependant, une nette différence peut être observée. Compenser cette différence signifierait pour les utilisateurs un surcroît de temps et d'argent. La caméra de remplacement 1:1 de Basler'permet en revanche une transition en douceur sans effort technique supplémentaire.



Comparaison d'images 3
La comparaison des histogrammes des valeurs de luminosité des images de l'échantillon montre également des différences évidentes entre les figures 3A et 3B : alors que les histogrammes des images 3B et 3C sont presque identiques, l'histogramme de l'image 3A diffère considérablement de l'original avec le capteur ICX618. En particulier dans la zone blanche autour de la valeur tonale 255, de grandes zones de l'image sont surexposées.



Avec l'acA640-121gm comme successeur des caméras équipées de capteurs ICX618, les utilisateurs peuvent compter sur une solution allégée qui fournit des valeurs presque identiques et garantit une intégration sans effort par rapport aux alternatives qui ne peuvent qu'approcher les caractéristiques du capteur ICX618, telles que les caméras équipées de capteurs IMX287 de notre exemple illustré ici.