Basler ace 2
Aussi polyvalent que votre application
L'ace 2 offre une excellente qualité d'image grâce à la dernière technologie de capteurs (y compris des capteurs pour différentes gammes de longueurs d'onde) et est disponible avec une interface CoaXPress 2.0, USB 3.0, GigE ou 5GigE. Conçue pour répondre à différentes exigences en matière de vision, la caméra est toujours adaptée à vos besoins.
ace 2 R Basic et ace 2 R Pro
Deux lignes de produits avec des fonctionnalités de vision par ordinateur différentesDe l'UV au SWIR
Capteurs adaptés à la gamme spectrale de 0,2 µm à 1,7 µmDerniers capteurs CMOS
Meilleures images grâce aux derniers capteurs CMOS, y compris les capteurs Sony Pregius SVariété de capteurs
Large gamme de capteurs Sony et Gpixel pour répondre à vos besoins spécifiquesDiversité des interfaces
Choisissez une interface CoaXPress 2.0, USB 3.0, GigE ou 5GigEPetit boitier
Conception facile grâce au boîtier compact de 29 mm x 29 mmLarge gamme d'accessoires
Composants coordonnés pour le système de vision provenant d'une seule sourceMeilleur rapport qualité/prix
Tous les composants à un excellent rapport prix/performance
Modèles de caméras ace 2
Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.
Notre série de caméras Ace 2
Afin de répondre à vos exigences uniques en matière de vision, nous proposons deux gammes de produits : l'ace 2 R Basic et l'ace 2 R Pro, qui offrent des caractéristiques intégrées différentes. Les caméras ace 2 V combinent le boîtier compact de l'ace 2 avec la puissante interface CoaXPress 2.0, tandis que nos caméras ace 2 X permettent l'acquisition d'images dans le spectre de la lumière visible et invisible.

ace 2 R Basic
La fiabilité éprouvée de Basler combinée à un ensemble complet de fonctions de vision par ordinateur pour les applications standard de vision industrielle.
Un format compact pour une technologie de capteur CMOS de pointe
Disponible avec une interface 5GigE
Puissant ensemble de fonctions de vision par ordinateur
Rapport prix/performance imbattable pour les applications de vision standard

ace 2 R Pro
Tous les avantages de l'ace 2 R Basic, plus l'ensemble des fonctions PGI et les fonctions Beyond uniques - Compression Beyond et Pixel Beyond - pour des performances maximales.
Compression Beyond offre une plus grande largeur de bande sur GigE grâce à une compression sans perte
Pixel Beyond permet de redessiner directement le capteur en personnalisant la taille des pixels et les caractéristiques du capteur
Comprend l'ensemble de fonctions populaires PGI de Basler
Meilleur rapport prix/performance pour les applications de vision plus exigeantes

ace 2 V
Des caméras petites et puissantes qui offrent la meilleure qualité d'image avec une bande passante et une fréquence d'images élevées, ce qui rend les applications plus efficaces.
Interface puissante CoaXPress 2.0 dans un boîtier compact
Équipé de capteurs Sony Pregius S
Ensemble étendu de fonctions de vision par ordinateur
Passage facile de l'interface Camera Link à l'interface CoaXPress 2.0
Un grand choix de composants CoaXPress 2.0 assortis permet d'obtenir un système de vision d'un excellent rapport qualité-prix.

ace 2 X visSWIR
Grâce à des microprogrammes innovants, cette caméra visSWIR compacte et abordable offre une qualité d'image comparable à celle d'une caméra refroidie.
Acquisition d'images dans le spectre visible et infrarouge à ondes courtes avec des longueurs d'onde de 0,4 µm à 1,7 µm
Équipé de capteurs Sony SenSWIR avec des résolutions allant de VGA à 5,3 MP
Pixel Correction Beyond - une fonction du micrologiciel pour la correction dynamique des pixels défectueux
Grand choix de composants visSWIR parfaitement adaptés les uns aux autres

ace 2 X UV
Les caméras ultraviolettes (UV) permettent des applications uniques au-delà de la gamme des longueurs d'onde visibles en rendant visible ce qui est caché.
Acquisition d'images dans le spectre de la lumière invisible avec des longueurs d'onde de 0,2 µm à 0,4 µm
Équipé du capteur UV Sony IMX487 Pregius S très sensible
Des caractéristiques uniques Beyond, Compression Beyond et Pixel Beyondpour des performances maximales
Large choix de composants de traitement d'images UV adaptés
Variété de capteurs et d'interfaces
L'ace 2 est aussi flexible que les applications sont diverses : dans un boîtier compact, elle est équipée de capteurs de Sony et Gpixel avec des résolutions allant de VGA à 24 MP. Nos caméras visSWIR sont équipées de capteurs SenSWIR de Sony avec des résolutions allant jusqu'à 5,3 MP. Vous avez également le choix des interfaces : l'ace 2 est disponible avec une interface CoaXPress 2.0, USB 3.0, GigE ou 5GigE.'

L'ace 2 avec des capteurs Sony et Gpixel
Nos caméras Ace 2 sont disponibles avec des capteurs Gpixel ou Sony, y compris les capteurs Sony Pregius S et Sony SenSWIR de 4ème génération, particulièrement performants. Faites votre choix parmi notre large gamme de capteurs pour votre application individuelle.

L'ace 2 avec quatre interfaces différentes
Choisissez entre quatre interfaces différentes pour nos caméras Ace 2 : CoaXPress 2.0, USB 3.0, GigE ou 5GigE. Chaque interface a ses propres avantages, ce qui vous permet d'utiliser l'interface qui répond le mieux aux exigences de votre application.
Plus d'informations sur le Basler ace 2
Apprenez en plus sur nos produits et applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.