Custom Camera

Caméras ace 2 avec interface GMSL

Nos nouvelles caméras GMSL utilisent GMSL comme interface de caméra standard. Cela les rend beaucoup plus faciles à intégrer dans les applications et permet une mise en service plus rapide des systèmes embarqués.

Discutons du système GMSL maintenant
ace-2 GMSL
  • Effort minimal avec les processeurs intégrés

    Tous les progiciels nécessaires sont fournis
  • Bande passante et longueur de câble élevées

    Jusqu’à 12 Gbps sur 15 m de câble coaxial
  • Manipulation facile

    Un câble pour la vidéo, la configuration, le GPIO et l’alimentation
  • Toutes les caméras ace 2 peuvent être fournies

    Tous les capteurs ace 2 disponibles sont pris en charge

Notre caméra GMSL pour les systèmes de vision embarqués rapides

GMSL (Gigabit Multimedia Serial Link) est une interface série haute vitesse et le dernier ajout à notre plate-forme de caméra ace 2.

ace-2 GMSL

Caméra embarquée pour différents systèmes hôtes

La ace 2 GMSL est fourni avec ISP et firmware à bord et est donc indépendant des capacités du processeur hôte. Tout processeur doté de ports MIPI CSI peut être pris en charge.

Initialement, les processeurs NVIDIA® Jetson™ Orin sont pris en charge, mais d’autres lignes de processeurs peuvent être intégrées sur demande. Vous pouvez demander une carte d’acquisition d’images GMSL à utiliser avec les PC avec la caméra.

Caméra GMSL
Exemple de configuration : NVIDIA® Jetson Orin™ Nano 8 Go avec carte adaptateur GMSL

Configuration facile pour une mise en service rapide

En intégrant et en fournissant tous les progiciels nécessaires, le Basler ace 2 avec interface GMSL peut être intégré avec un minimum d’effort

  • Intégration dans l’écosystème logiciel NVIDIA® grâce au pylon SDK Basler

  • Exemple de code pour l’IA, NVIDIA CUDA®, la compression d’images et la visualisation à distance

  • Guide design pour concevoir votre propre carte porteuse sur demande

Boîtier PC ace 2 GMSL
Configuration de la caméra ace 2 GMSL

Longue longueur de câble et interface fiable

L’interface GMSL offre des vitesses élevées et des bandes passantes allant jusqu’à 12 Gbit/s avec des longueurs de câble allant jusqu’à 15 mètres. Cela le rend bien adapté aux applications en temps réel, et il offre également des performances impressionnantes :

  • Un câble pour l’alimentation, la vidéo, la configuration et le déclencheur

  • Faible latence et charge du processeur

  • Faible taux d’erreur / correction d’erreur directe

ace 2 : disponible avec de nombreuses options de capteurs

Des systèmes sur mesure pour chaque application

L’ace 2 avec interface GMSL est disponible en tant que caméra personnalisée avec n’importe quel capteur de la série de caméras ace 2. La gamme complète d’accessoires ace 2 est également disponible pour les modèles GMSL. Cela signifie que des systèmes coordonnés peuvent être mis en place rapidement et facilement.

La caméra Basler ace 2 GMSL convient également aux systèmes de caméras mixtes avec GMSL, GigE et USB.

De multiples cas d’usage

Les caméras ace 2 avec interface GMSL peuvent être utilisées dans toutes sortes d’applications de vision exigeantes, telles que :

Caméras dans les applications électroniques et semi-conducteurs

Applications dans l’électronique et semi-conducteurs en temps réel

Des caméras fiables et robustes avec des câbles longs et flexibles assurent un chronométrage très précis.
ace2 GMSL - Robotique mobile et logistique

Robotique mobile et logistique

Fonctionnalité prête à l’emploi prise en charge par un ordinateur embarqué avec une surcharge de processeur extrêmement faible.
Systèmes basés sur l’IA

Systèmes basés sur l’IA utilisant des processeurs avec accélérateurs matériels

La conception simple offre des performances optimisées sur les systèmes basés sur NVIDIA.®

How can we support you? We are happy to advise you on product selection, and find the right solution for your application.