Bonnes images, bon prix - Gpixel : La famille Ace 2 continue de s'agrandir !

Autant de performances que nécessaire, aussi peu de frais que possible : Fidèles à ce principe, les 16 nouveaux modèles ace équipés des capteurs CMOS GMAX2505, GMAX2509 et GMAX2518 de Gpixel s'intègrent parfaitement à la vaste gamme de modèles ace 2 Basic et ace 2 Pro. Vous obtenez exactement le bon mélange de performance et de prix dont vous avez besoin pour votre application.

Great performance packed small: the new ace 2 models

Small sensors with high resolution thanks to small pixels: an unstoppable trend that Basler is happy to implement for you. Combined with the matching Basler Lenses, accessories and software, the Basler ace 2 Basic Gpixel models form a compact, affordable package for price-sensitive applications in factory automation, robotics or AOI. With their unique Beyond features, the ace 2 Pro models get the most out of this camera-sensor combination for you.

portefeuille ace 2
  • Résolutions des 5, 9 et 18 députés

  • USB 3.0, GigE

  • Taux de rafraîchissement jusqu'à 64 images par seconde

  • Global Shutter

  • Objectifs Basler, accessoires et suite logicielle pylon Camera pour votre système de vision d'une seule source

  • Coût total du système réduit à partir de 469 euros

Go to the ace 2 models

Capteurs de Gpixel

sensor

To the cameras with GMAX2505 sensor

To the cameras with GMAX2509 sensor

To the cameras with GMAX2518 sensor

Shutter Technology

Global

Global

Global

Sensor Type

CMOS

CMOS

CMOS

Sensor Format

1/2"

2/3″

1"

Sensor size

6,5 mm x 5,4 mm

10,5 mm x 5,4 mm

11,3 mm x 10,2 mm

pixel size (H x V)

2.5 µm x 2.5 µm

2.5 µm x 2.5 µm

2.5 µm x 2.5 µm

Comment pouvons-nous vous aider ?

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur le choix des produits et de trouver la bonne solution pour votre application.