ace 2 V
Plus de vitesse. Même taille. CoaXPress 2.0 sur l'as 2.
Les caméras Ace 2 V équipées de capteurs Pregius S de Sony sont les plus rapides des caméras Ace 2 dans le même boîtier compact éprouvé. Associées à nos composants CoaXPress 2.0 compatibles, elles garantissent une plus grande efficacité dans toutes les applications.
Interface CoaXPress 2.0
Largeur de bande élevée de 12,5 Gbps sur de longues distances et en temps réelPetit design
Peu encombrant, grâce au boîtier compact de 29 mm x 29 mmPortefeuille étendu de CoaXPress 2.0
Matériel et logiciel coordonnés pour le système de vision complet à partir d'une source uniqueMeilleur rapport qualité/prix
Excellent prix pour un système de vision complet avec les performances de CoaXPress 2.0
Haute performance du capteur à l'interface
Grâce aux capteurs Pregius S de Sony et à un ensemble complet de fonctions firmware, les caméras ace 2 V produisent des images d'une qualité exceptionnelle. Avec la puissante interface CoaXPress 2.0, l'ace 2 V est parfaitement adaptée à la mise à niveau d'un système Camera Link.'

Capteurs Pregius S de Sony'
Large gamme de résolutions allant de 5 MP à 24 MP
Haute résolution avec un capteur de petite taille grâce aux petits pixels de 2,74 µm - idéal pour les caméras compactes
Images sans artefacts de mouvement, même avec des objets en mouvement, grâce à l'obturateur global combiné à l'éclairage par l'arrière
Qualité d'image élevée dans les applications à faible luminosité grâce à l'excellente sensibilité à la lumière des capteurs (efficacité quantique élevée, QE)
Différents formats de capteurs (y compris 16:9, 4:3 et 1:1) pour une large gamme d'applications sur différents marchés

Interface CoaXPress 2.0
Bande passante de 12,5 Gbps pour une transmission rapide des données d'image de la caméra vers le système hôte
Solution à câble unique (Power over CoaXPress) pour une installation facile du système de vision
Longueur de câble jusqu'à 30 m pour les longues distances entre le système de vision et l'hôte
Prise en charge des systèmes multicaméras nécessitant une synchronisation précise et une capacité en temps réel
Plus de produits pour votre système CXP-12 complet
Nos composants matériels et logiciels coordonnés offrent une intégration plug-and-play facile, ce qui vous permet d'économiser des efforts de développement et de bénéficier d'une solution holistique qui permet un fonctionnement sans heurts à des coûts de système réduits.
Exemples d'applications pour l'ace 2 V
En savoir plus sur nos produits et nos applications. Notre documentation complète vous fournit tous les détails importants.