Basler ace 2 X visSWIR
Voir ce qui reste caché à nos yeux
Les caméras ace 2 X visSWIR offrent la meilleure qualité d'image dans le spectre visible et infrarouge à ondes courtes. Elles sont également compactes et abordables, ce qui les rend bien adaptées aux applications pour lesquelles les caméras SWIR conventionnelles sont trop grandes ou trop chères.
visible + SWIR
Acquisition d'images dans le spectre visible et infrarouge à ondes courtes jusqu'à 1,7 µmPetite taille, petit prix
Caméra dotée d'un boîtier compact de seulement 29 mm x 29 mm à un prix avantageuxQualité d'image élevée
Cette caméra non refroidie offre une qualité d'image exceptionnelle grâce à des fonctionnalités innovantes du micrologicielNombreux accessoires visSWIR
Composants coordonnés pour un système de vision complet provenant d'une seule source
Le meilleur des deux mondes grâce à des fonctionnalités innovantes du micrologiciel
Nos caméras Ace 2 X visSWIR combinent la haute qualité d'image d'une caméra refroidie avec la taille et le prix d'une caméra non refroidie.
Les capteurs SWIR (infrarouge à courte longueur d'onde) basés sur la technologie InGaAs ont tendance à présenter des défauts de pixels qui deviennent visibles sous forme de points blancs dans l'image. Un temps d'exposition plus long ou une augmentation de la température du capteur intensifient cet effet. C'est pourquoi les caméras sont souvent équipées d'un système de refroidissement, ce qui a un effet négatif sur la taille et le prix des caméras.
Images sans défauts de pixels grâce à Pixel Correction Beyond
Les défauts de pixels typiques des capteurs InGaAs peuvent avoir un impact négatif sur le traitement de l'image. Pixel Correction Beyond est une correction dynamique des défauts de pixels qui répond à ce problème et qui est l'une des raisons de la qualité d'image exceptionnelle de nos caméras SWIR.
La fonctionnalité est basée sur un algorithme que nous avons développé. Pendant l’utilisation, il détecte les défauts de pixels existants dans chaque image et les corrige directement dans le FPGA de la caméra'sans déformer le contenu de l’image. La comparaison des images montre l’effet à une température de capteur de 35 °C et un temps d’exposition de 50 ms. La correction des pixels au-delà réduit considérablement les défauts des pixels.
En savoir plus sur la correction des pixels BeyondHomogeneous background thanks to Line Noise Reduction
In order to achieve the same excellent image quality with the SWIR cameras with VGA or 1.3 MP resolution (IMX991 or IMX990) as with the high-resolution SWIR cameras, these models feature Line Noise Reduction.
This feature minimizes background noise, which is visible as horizontal stripes in the image, in real time and thus ensures a more homogeneous background.
Modèles de caméras ace 2 X visSWIR
Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.
Capacités des caméras ace 2 X visSWIR
Les caméras ace 2 X visSWIR détectent la lumière dans le visible et dans l'infrarouge à ondes courtes (SWIR). Dans la gamme SWIR, avec des longueurs d'onde de 0,9 µm à 1,7 µm, de nombreux matériaux ont des propriétés optiques différentes. Cela ouvre de nouveaux champs d'application.

Regarder sous la surface
En raison de sa grande longueur d'onde, la lumière infrarouge à ondes courtes pénètre certains matériaux et les rend transparents. Les caméras SWIR peuvent ainsi voir ce qui se trouve sous la surface. Par exemple, les meurtrissures sur les fruits et légumes peuvent être détectées, les niveaux de remplissage peuvent être vérifiés dans des conteneurs autrement opaques, et les semi-conducteurs peuvent être inspectés pour détecter les défauts.

Détection de la température
Les surfaces chaudes (à partir d'environ 140 °C) émettent de la lumière dans le domaine de l'infrarouge à ondes courtes. C'est pourquoi les caméras SWIR sont utilisées pour mesurer ou estimer la température des objets. L'intensité de l'image est directement liée à la température. Cette propriété peut ensuite être utilisée pour surveiller les processus thermiques, tels que l'inspection des soudures.
Domaines d'application typiques dans la gamme spectrale SWIR
La variété des applications des systèmes de vision dans la gamme spectrale SWIR s'étend de l'inspection et du recyclage des semi-conducteurs à l'inspection de la qualité et au tri des produits alimentaires.
Intéressé par une solution avec la technologie visSWIR ?
Permettez-nous de vérifier et de tester votre demande.
Contactez-nous