ace 2 X UV
Les caméras UV voient ce qui reste caché à nos yeux
Nos caméras ultraviolettes vous permettent de voir ce qui est caché. Cela permet de nombreuses applications uniques, notamment le tri des plastiques, l'inspection de la surface des plaquettes de silicium, l'inspection des cellules solaires et l'inspection des dispositifs de sécurité.
Spectre UV
Capture d'images dans le spectre de la lumière invisible avec des longueurs d'onde de 0,2 µm à 0,4 µmHaute sensibilité
Grâce au capteur Sony IMX487 Pregius S UV d'une résolution de 8,1 MP, à l'obturateur global et à l'éclairage latéral arrière.Petit design
Facile à concevoir grâce à son boîtier compact de 29 mm x 29 mmAccessoires UV
Large choix de composants UV adaptés aux applications ultraviolettesInterfaces standard
Interfaces GigE, USB 3.0 et 5GigE pour un débit de données élevé, supportées par les PC industriels et les systèmes embarquésFonction SLP
Fonction SLP intégrée à la caméra pour connecter et contrôler différentes sources lumineuses via le contrôleur SLP de BaslerMeilleur rapport qualité/prix
Portefeuille d'UV avec une qualité élevée et des prix de liste basDurabilité et fiabilité élevées
Fiabilité et durabilité reconnues de nos produits, assorties d'une garantie de trois ans
Domaines d'application typiques dans la gamme spectrale UV
ace 2 X UV cameras operate in the ultraviolet (UV) spectral range. Similar to the Short Wave Infrared (SWIR)range, many materials have different optical properties here than in the visible range. This predestines the technology for special applications beyond the visible wavelengths.
Vous êtes intéressé par une solution utilisant la technologie UV ? Notre équipe d'ingénieurs d'application vérifiera et testera votre cas d'utilisation.

Caractéristiques uniques Beyond
La caméra UV est équipée d'un ensemble complet de fonctions pour des performances optimales : Compression Beyond et Pixel Beyond sont des fonctions uniques intégrées à la caméra qui permettent une utilisation plus efficace de la bande passante et une extensibilité plus souple de la taille des pixels.
More about Beyond featuresace 2 X UV caméra
Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.