Basler beat
Meilleure qualité d'image à haute résolution et vitesse
Grâce à son capteur CMV12000 ams très sensible, la Basler beat fournit des images d'excellente qualité, idéales pour les applications sensibles au prix qui requièrent une haute résolution à grande vitesse.
Capteur CMOS très sensible
Une qualité d'image optimale grâce à sa haute sensibilitéHaute résolution à grande vitesse
Résolution de 12 MP à une fréquence d'images de 62 ipsInterface Camera Link
Interface parfaite pour une vitesse d'acquisition élevéeExcellentes performances, petit prix
Une qualité éprouvée avec un excellent rapport qualité/prix

La Basler beat en un coup d'œil
La Basler beat offre une qualité d'image exceptionnelle à des fréquences d'images et des résolutions élevées. Elle est disponible en monochrome ou en couleur avec le capteur CMOS haute sensibilité ams CMV12000, doté de la technologie du balayage progressif et de l'obturateur global.
Capteur CMOS avec une résolution de 12 MP
Taux de rafraîchissement supérieur à 62 images par seconde
Vitesse d'acquisition maximale grâce à l'interface Camera Link
Gamme d'accessoires coordonnés, y compris les objectifs à monture F
Compatibilité avec toutes les cartes d'acquisition les plus courantes
Suite logicielle éprouvée pylon
Idéal pour les applications sensibles au prix
Modèles de caméras beat
Trouvez la caméra adaptée à votre application ou utilisez notre Configurateur de système de vision pour concevoir votre système.